Aimants - Avec support, lisse

Aimants - Avec support, lisse:Affichage d'image associés
Référence pièceTempérature de résistance à la chaleur
 Matériau Traitement de surface Matériau Traitement de surface
HXKEN 1.0718 équiv.Placage autocatalytique au nickelAimant néodymePlacage nickel80°C

Spécifications

Référence pièce
HXE10
Référence pièceLMxPForce d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]d1d2BHPrix unitaire
TypeD
HXK86 3x0.54.1 {0.42}1300~15005 6 2.0 1.5
104x0.711.8 {1.2}1900~21007 8 1.5 1.0
138 26.5 {2.7}2300~25009.5 11 2.0 1.5
165x0.852.6 {5.4}2300~250012.5 14

Le capuchon peut tomber en cas de chocs importants ou si les aimants entrent en contact direct les uns avec les autres.

La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXK8
HXK10
HXK13
HXK16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
D.E. de forme ronde D (A)
(Ø)

15.00 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.04.18

14.11 €

1 Disponible 6 jours 1010.1 à 20.011.810

15.75 €

1 Disponible 6 jours 1020,1 à 30,026.513

17.51 €

1 Disponible 6 jours 1050,1 à 60,052.616

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Aimants - Avec support, lisse:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme Ronde Type d'aimant (matériau) Aimantsamarium-cobalt Matériau du support EN 1.0718 Equiv.
Traitement de surface du support Placage autocatalytique au nickel Pôle magnétique (avant) Placage nickel Type à vis N

Assistance technique