Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Température de résistance à la chaleur | ||||||||||||
Standard | Capuchon | Trempé | Tête basse | Tête à six pans creux basse | Tête petite et basse | Tête à six pans creux petite et basse | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |
HXUB | - | - | - | - | - | - | EN 1.0718 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimant samarium-cobalt | - | * Laiton (EN CW614N équiv.) | - | 80°C |
HXUBN | HXUBNK | - | HXSUBN | RHXSUBN | KHUBN | RKHUBN | Aimant néodyme | Placage nickel | EN 1.4016 équiv. | ||||
HXUBNH | - | - | - | - | - | - | Aimants néodyme résistants à la chaleur | - | 150°C | ||||
- | - | HXBY | - | - | - | - | EN 1.1191 équiv. | Aimant néodyme | 80°C |
Référence pièce | - | L |
HXUB5 | - | 15 |
Référence pièce | L (sélection) | B | T | ( ℓ ) | d1 | d2 | t | E | H | h | Force d'attraction N{kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | ||||||||
Type | M (normal) | Aimant samarium-cobalt | Aimant néodyme Aimant néodyme résistant à la chaleur | Aimant samarium-cobalt | Aimant néodyme Aimant néodyme résistant à la chaleur | |||||||||||||||
HXUB HXUBN | 3 | 10 | 7 | 5 | 1.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2.9 {0.3} | 3.9 {0.4} | 2100~2600 | 2700~3000 | |||||
4 | 10 | 15 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 3.9 {0.4} | 6.8 {0.7} | 2500~2900 | 3000~3500 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10.8 {1.1} | 16.7 {1.7} | 2700~2900 | 3600~3900 | |||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 27.5 {2.8} | 39.2 {4.0} | 2800~3100 | 3800~4200 | ||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 17 | 9 | 3 | 12.5 | 14 | 47.1 {4.8} | 83.4 {8.5} | 2900~3300 | |||||||||
10 | 20 | 25 | 21 | 16.5 | 18 | 6 | 5 | 88.3 {9.0} | 140.2 {14.3} | 2900~3400 | 4000~4400 | |||||||||
HXUBNH | 4 | 10 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6.8 {0.7} | - | 3000~3500 | |||||
5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 16.7 {1.7} | 3600~3900 | ||||||||||
6 | 20 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 39.2 {4.0} | 3800~4200 | ||||||||||||
(type à cache) HXUBNK | 4 | 10 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 4.0 {0.4} | - | 3000~3200 | |||||
5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10.0 {1.0} | 3100~3300 | |||||||||||
6 | 20 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 23.5 {2.4} | 3100~3300 | ||||||||||||
8 | 20 | 17 | 9 | 3 | 12.5 | 14 | 50.1 {5.1} | 3500~3700 | ||||||||||||
(type trempé) HXBY | 4 | 10 | 8 | 6 | 1.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6.8 {0.7} | - | 3000~3500 | |||||
5 | 10 | 15 | 10 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16.7 {1.7} | 3600~3900 | ||||||||||
6 | 15 | 20 | 13 | 9.5 | 11 | 4 | 3 | 39.2 {4.0} | 3800~4200 | |||||||||||
8 | 20 | 17 | 9 | 3 | 12.5 | 14 | 83.4 {8.5} | |||||||||||||
(type à tête basse) HXSUBN (tête basse à six pans creux) RHXSUBN | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 2.2 | - | 32.1 {3.3} | - | 1700~1900 | |||||
5 | 10 | 15 | 20 | 17 | 3 | 2 | 12.5 | 1 | 2.5 | 2.8 | 49.0 {5.0} | 2400~2600 | ||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 19 | 3.5 | 14.5 | 1.5 | 3 | 3 | 78.4 {8.0} | 2600~2800 | |||||||||
8 | (15) | (20) | (25) | 30 | 21 | 4 | 3 | 16.5 | 1.5 | 4 | 4 | 117.7 {12.0} | ||||||||
10 | 20 | (25) | (30) | (35) | 24 | 5 | 18.5 | 2 | 5 | 5 | 176.5 {18.0} | 2800~3100 | ||||||||
(Tête petite et basse) KHUBN (tête petite et basse à six pans creux) RKHUBN | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2.2 | - | 3.6 {0.4} | - | 2000~2200 | |||||
5 | 10 | 15 | 10 | 3 | 1.5 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 10.2 {1.1} | 2500~2700 | |||||||||
6 | 15 | 20 | 13 | 3.5 | 2 | 9.5 | 1.5 | 3 | 3 | 25.6 {2.6} | 2300~2500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type d'aimant (matériau) | Type à vis | Matériau des vis | Filetage nominal M (mm) | Longueur de vis L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Type trempé | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 10 | |
18.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Type trempé | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 10 | |
18.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Type trempé | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 15 | |
20.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Type trempé | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | |
20.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Type trempé | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | |
26.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Type trempé | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 20 | |
17.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 4 | 10 | |
18.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 10 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 15 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 20 | |
20.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 15 | |
20.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 20 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 25 | |
24.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 15 | |
24.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 20 | |
24.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 25 | |
24.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 30 | |
28.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 10 | 20 | |
28.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 10 | 25 | |
28.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 10 | 30 | |
28.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | Tête basse | EN 1.0718 Equiv. | 10 | 35 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 3 | 10 | ||
14.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
14.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
14.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 4 | 10 ~ 15 | ||
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 10 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 15 | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 20 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | ||
16.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
16.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
16.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 25 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 15 ~ 25 | ||
20.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
20.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
20.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 25 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 15 ~ 25 | ||
27.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
27.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimantsamarium-cobalt | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 10 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 3 | 10 | ||
16.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 4 | 10 | |
16.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 4 | 10 ~ 15 | ||
15.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 10 | |
15.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 15 | |
15.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 20 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 5 | 10 ~ 20 | ||
17.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 15 | |
17.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 20 | |
17.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 25 | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 6 | 15 ~ 25 | ||
22.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
22.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
22.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | Aimant néodyme | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0718 Equiv. | 8 | 15 ~ 25 | ||
29.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - | |
29.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Traitement de surface de l'aimant | Placage nickel | Pôle magnétique (avant) | Type de chapeau |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type d'aimant (matériau)
Type à vis
Matériau des vis
Filetage nominal M(mm)
Longueur de vis L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles