Aimants - Support ovale, contre-alésage, taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Aimants - Support ovale, contre-alésage, taraudage:Affichage d'image associés
TypeTempérature de résistance à la chaleur
Contre-aléséTaraudéFraisé Matériau Traitement de surface Matériau Traitement de surface Matériau
HXUKZHXUKM-Fer frittéPlacage autocatalytique au nickelAimant samarium-cobalt-Laiton
(EN CW614N équiv.)
80°C
HXUKZNHXUKMN-Aimant néodymePlacage nickel
--HXUKSNEN 1.0038 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
HXUKZ10
Référence pièceAPTRContre-aléséTaraudéForce d'attraction N{kgf}d1d2Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]Prix unitaire
TypeBgdhM (normal)HXUKZ, HXUKMHXUKZN, HXUKMNHXUKZ, HXUKMHXUKZN, HXUKMNHXUKZ, HXUKMHXUKZNHXUKMN
(contre-alésé)
HXUKZ
HXUKZN
(taraudé)
HXUKM
HXUKMN
1027177584.54.5M48.8 {0.9}13.7 {1.4}782700~29003600~3900
1333206.519.6 {2.0}30.4 {3.1}9.5112800~31003800~4200
164125989.55.55.5M538.2 {3.9}63.7 {6.5}12.5142900~3300
2050301060.8 {6.2}114.7 {11.7}16.5182900~34004000~4400

Référence pièceAPTREd1d3d4Accessoire
(vis à tête plate en acier inoxydable)
Force d'attraction N {kgf}Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G]Prix unitaire
TypeB
Fraisé
HXUKSN
102515351.573.56.5M3-6x213.7 {1.4}2700~2900
1330206.59.529.4 {3.0}2800~3100
La force d'attraction et la densité du flux magnétique de la surface sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HXUKM10
HXUKM13
HXUKM16
HXUKM20
HXUKMN10
HXUKMN13
HXUKMN16
HXUKMN20
HXUKSN10
HXUKSN13
HXUKZ10
HXUKZ13
HXUKZ16
HXUKZ20
HXUKZN10
HXUKZN13
HXUKZN16
HXUKZN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Type d'aimant (matériau) Largeur
(mm)
Forme

16.51 €

5.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.013.7S (EN 1.4301 Equiv.)10Type taraudé

19.64 €

1 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,030.4S (EN 1.4301 Equiv.)13Type taraudé

23.18 €

1 Disponible 6 jours 1060,1 à 70,063.7S (EN 1.4301 Equiv.)16Type taraudé

32.13 €

1 Disponible 6 jours 10100.1 ou plus114.7S (EN 1.4301 Equiv.)20Type taraudé

18.26 €

1 Disponible 6 jours 1010.1 à 20.013.7[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt10Type taraudé

21.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030,1 à 40,030.4[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt13Type taraudé

25.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060,1 à 70,063.7[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt16Type taraudé

34.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100.1 ou plus114.7[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt20Type taraudé

17.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.013.7[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt10Vis fraisée à tête plate

20.79 €

1 Disponible 6 jours 1020,1 à 30,029.4[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt13Vis fraisée à tête plate

16.51 €

1 Disponible 6 jours 10≤10.08.8S (EN 1.4301 Equiv.)10Type à épaulement intérieur

19.64 €

1 Disponible 6 jours 1010.1 à 20.019.6S (EN 1.4301 Equiv.)13Type à épaulement intérieur

23.18 €

1 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,038.2S (EN 1.4301 Equiv.)16Type à épaulement intérieur

32.13 €

1 Disponible 6 jours 1060,1 à 70,060.8S (EN 1.4301 Equiv.)20Type à épaulement intérieur

17.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10≤10.08.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt10Type à épaulement intérieur

20.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.1 à 20.019.6[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt13Type à épaulement intérieur

23.80 €

1 Disponible 6 jours 1030,1 à 40,038.2[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt16Type à épaulement intérieur

32.36 €

1 Disponible 6 jours 1060,1 à 70,060.8[Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt20Type à épaulement intérieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Ronde Traitement de surface de l'aimant Placage nickel Pôle magnétique (avant) N

Produits complémentaires

Assistance technique