Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire / Matériau |
BSPO BSPOZ | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Écrou x1 (JIS Classe 1) JIS-SWCH Équiv. |
SBSPO SBSPOZ | EN 1.4305 équiv. | - | Écrou x1 (JIS Classe 1) EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L |
BSPO8 | - | 40 |
Référence pièce | L | M (normal) | ℓ* | A | F | H | T | d | BSPO | SBSPO | ||||||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||||||
Type | D | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | |||||||||||||||||
Dimension ℓ sélectionnable BSPO SBSPO (acier inoxydable) | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | M3 | 10 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | ||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||
5 | *15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||
6 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | M6 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||||
8 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M8 | 20 | 2.5 | 5.0 | |||||||||
10 | *30 | *35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | M10 | 25 | 6.0 | ||||||||||||
12 | *40 | 50 | 60 | 70 | M12 | 30 | 4.0 | 1.8 | 6.5 |
Référence pièce | L | M (normal) | A | F | H | T | d | BSPOZ | SBSPOZ | |||||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||||
Type | D | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | |||||||||||||||
Filetage complet sous tête BSPOZ SBSPOZ (acier inoxydable) | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | M3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | |||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M4 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | M5 | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | M6 | 3.0 | 3.6 | ||||||||||||
8 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M8 | 2.5 | 5.0 | |||||||||||
10 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | M10 | 6.0 | |||||||||||||
12 | 35 | 45 | 55 | M12 | 4.0 | 1.8 | 6.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Diam. du montant D (Ø) | Longueur totale L (mm) | Taille de vis de montage | Forme du montant | Méthode de finition | Longueur de filetage ℓ (mm) | Diam. du trou d'accrochage d (mm) | Largeur de fente A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.8 | 1.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 20 | M3 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.8 | 1.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 25 | M3 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.8 | 1.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 30 | M3 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.8 | 1.0 | |
2.42 € 2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 35 | M3 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.8 | 1.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 40 | M3 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 1.8 | 1.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 15 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 20 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 25 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 30 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 35 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 40 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 50 | M4 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 2 | 1.2 | |
2.18 € 0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 15 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.18 € 0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 25 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 30 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.45 € 2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 35 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 40 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 50 | M5 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 10 | 3 | 2.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 25 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 30 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 35 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 40 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 45 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € 0.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 50 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 60 | M6 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 16 | 3.6 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 20 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € 1.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 25 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 30 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 35 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 40 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 45 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 50 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.65 € 2.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 60 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 70 | [M8] M8 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 30 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.34 € 1.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 35 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.73 € 2.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 40 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 45 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.34 € 0.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 50 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 60 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 70 | M10 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 25 | 6.0 | 3.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 30 | 6.5 | 4.0 | |
2.93 € 2.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 50 | [M12] M12 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 30 | 6.5 | 4.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 60 | [M12] M12 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 30 | 6.5 | 4.0 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 70 | [M12] M12 | Dimension ℓ sélectionnable | Revêtement oxydé noir | 30 | 6.5 | 4.0 | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 1.8 | 1.0 | |
2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 1.8 | 1.0 | |
2.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 20 | M3 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 1.8 | 1.0 | |
2.76 € 0.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 25 | M3 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 1.8 | 1.0 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 10 | M4 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 2 | 1.2 | |
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 15 | M4 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 2 | 1.2 | |
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 20 | M4 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 2 | 1.2 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 25 | M4 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 2 | 1.2 | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 30 | M4 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 2 | 1.2 | |
2.90 € 0.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 15 | M5 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 3 | 2.0 | |
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 5 | 20 | M5 | Type à filetage complet sous la tête | Revêtement oxydé noir | - | 3 | 2.0 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Diam. du montant D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Taille de vis de montage
Forme du montant
Méthode de finition
Longueur de filetage ℓ(mm)
Diam. du trou d'accrochage d(mm)
Largeur de fente A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles