Rondelles pour ressorts de compression - Taraudage

Rondelles pour ressorts de compression - Taraudage

(i)Remarque

  • En cas d'utilisation avec un ressort référencé D.E., veuillez effectuer votre sélection après avoir confirmé que le diamètre intérieur du ressort se situe dans la plage de tolérance et qu'il n'y aura pas d'interférence.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles pour ressorts de compression - Taraudage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
2 platsMoletage
SPGMCSPGRCEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
SPGMSSPGRSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-D-M
SPGMC20
SPGRS25
-
-
16
20
-
-
6
12
Référence pièceIncrément de 1mm DSélection
M (normal)
LTBSPGMCSPGMS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeH1 à 9 pièce(s)10~501 à 9 pièce(s)10~50
(2 méplats)
SPGMC
SPGMS
107~84838
157~13468313
209~17468108317
2512~20468101210522
3016~256810121610527
D-M≥3
Référence pièceIncrément de 1mm
Sélection
D
M (normal)
LTSPGRCSPGRS
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeH1 à 9 pièce(s)10~501 à 9 pièce(s)10~50
(Moletage)
SPGRC
SPGRS
107~8483
157~134683
209~174681083
2512~204681012105
3016~2568101216105
D-M≥3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPGMC10-[7-8/1]-4
SPGMC15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGMC20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGMC25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12]
SPGMC30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGMS10-[7-8/1]-4
SPGMS15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGMS20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGMS25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12]
SPGMS30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGRC10-[7-8/1]-4
SPGRC15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGRC20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGRC25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12,​999.999]
SPGRC30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
SPGRS10-[7-8/1]-4
SPGRS15-[7-13/1]-[4,​6]
SPGRS20-[9-17/1]-[4-10/2]
SPGRS25-[12-20/1]-[4,​6,​8,​10,​12]
SPGRS30-[16-25/1]-[6,​8,​10,​12,​16]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.E. H
(mm)
Forme D
(mm)
M
(mm)
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.102 plats7 ~ 84
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.152 plats7 ~ 134 ~ 6
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.202 plats9 ~ 174 ~ 10
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.252 plats12 ~ 204 ~ 12
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.302 plats16 ~ 256 ~ 16
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.102 plats7 ~ 84
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.152 plats7 ~ 134 ~ 6
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.202 plats9 ~ 174 ~ 10
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.252 plats12 ~ 204 ~ 12
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.302 plats16 ~ 256 ~ 16
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.10Moletage7 ~ 84
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.15Moletage7 ~ 134 ~ 6
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.20Moletage9 ~ 174 ~ 10
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.25Moletage12 ~ 204 ~ 999.999
1 7 jours 10EN 1.1191 Equiv.30Moletage16 ~ 256 ~ 16
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.10Moletage7 ~ 84
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.15Moletage7 ~ 134 ~ 6
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.20Moletage9 ~ 174 ~ 10
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.25Moletage12 ~ 204 ~ 12
1 7 jours 10EN 1.4301 Equiv.30Moletage16 ~ 256 ~ 16

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Rondelles pour ressorts de compression - Taraudage:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique