Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Matériau | Traitement de surface |
Corps principal | PPS | - |
Capuchon | POM | |
Tige de piston | EN CW614N équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
EMACN1212A |
Référence pièce | Couleur du capuchon | Diam. filetage M | Course S | Énergie absorbée max. (E’) | Max. Équiv. Masse (me’)(kg) | Force de retour de la tige de piston (N) | Max. Coefficient de traînée (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | N° | par impact (J) | par minute (J) | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces. | ||||||
EMACN | 1212A | Blanc | M12x1 | 12 | 0.29 | 14.7 | 1.5 | 2.45 | 245 | ||
1212B | Noir | 0.49 | 3.0 | 294 | |||||||
1212C | Jaune | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||
1212D | Vert | 7.5 | |||||||||
1212E | Rouge | 10.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EMACN1212A |
EMACN1212B |
EMACN1212C |
EMACN1212D |
EMACN1212E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision max. (m/s) | Vitesse de collision min. (m/s) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Couleur du capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.29 | 1 | 0.3 | 1.5 | 245 | 14.7 | A (blanc) | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.49 | 1 | 0.3 | 3 | 294 | 14.7 | B (noir) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 1 | 0.3 | 5 | 294 | 5.0 | C (jaune) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 294 | 5.0 | D (vert) | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 0.5 | 0.1 | 10 | 294 | 5.0 | E (rouge) |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type économique | Course(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale (M) | M12 | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | PPS |
Longueur totale(mm) | 70 | Force de retour de la tige de piston(N) | 2.45 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Taille de filetage M | M12X1.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision max.(m/s)
Vitesse de collision min.(m/s)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Couleur du capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles