Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR8A | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Rondelle (x1) | FGS22□□ |
GSBR8A-S | Bague de retenue de type E (x1) Bague POA (x1, chacun) | FGSS15□□/18□□/22□□ |
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR6A | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Rondelle (x1) | FGS15□□ FGS18□□ |
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR8□ | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Rondelle (x1) | FGS22□□ |
GSBR8□-S | Bague de retenue de type E (x1) Bague POA (x1, chacun) | FGSS15□□/18□□/22□□ |
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR6B | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Rondelle (x1) | FGS15□□ FGS18□□ |
GSBR6C |
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR8D | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Rondelle (x1) | FGS22□□ |
GSBR8D-S | Bague de retenue de type E (x1) Bague POA (x1, chacun) | FGSS15□□/18□□/22□□ |
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR6D | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Rondelle (x1) | FGS15□□FGS18□□ |
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | Ressort pneumatique utilisable |
GSBR8F-S | EN 1.0038 Équiv. | Chrome trivalent noir | Bague de retenue de type E (x1) Goupille à pivot de précision, x1 Bague POA (x2) | FGSS27□□ |
Référence pièce |
GSBR6A |
Référence pièce | Supports pour FGS | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Numéro utilisable | 1 à 9 pièce(s) | ||
GSBR | 6A | FGS15 FGS18 | P.383 | 15 | |
6B | 49 | ||||
6C | |||||
6D | |||||
8A | FGS22 | P.383 | 61 | ||
8B | 53 | ||||
8C | |||||
8D |
Référence pièce | Supports pour FGSS | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Numéro utilisable | 1 à 9 pièce(s) | ||
GSBR | 8A-S | FGSS15 FGSS18 FGSS22 | P.382 | 62 | |
8B-S | 54 | ||||
8C-S | |||||
8D-S | |||||
8F-S | FGSS27 | 67 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GSBR6A |
GSBR6B |
GSBR6C |
GSBR6D |
GSBR8A |
GSBR8A-S |
GSBR8B |
GSBR8B-S |
GSBR8C |
GSBR8C-S |
GSBR8D |
GSBR8D-S |
GSBR8F-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de la partie fixe (Ø) | JIS nominal | Accessoires | Utilisable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6A | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 6B | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
8.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 6C | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 6D | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
8.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 8A | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8A-S | Bagues de retenue de type E, manchons POA | Support pour FGSS | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8B | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8B-S | Bagues de retenue de type E, manchons POA | Support pour FGSS | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8C | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8C-S | Bagues de retenue de type E, manchons POA | Support pour FGSS | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8D | Bagues de retenue de type E, rondelles | Support pour FGS | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8D-S | Bagues de retenue de type E, manchons POA | Support pour FGSS | |
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 8F-S | Bagues de retenue de type E, manchons POA | Support pour FGSS |
Loading...
Matériau du support | EN AW-6063 Equiv. | Type | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la partie fixe(Ø)
JIS nominal
Accessoires
Utilisable
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles