Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Type configurable | Type à dimensions fixes | Matériau | Résistance à la chaleur | |
Utilisation continue | Max. | ||||
FGLMF | GLMF | Verre flotté transparent (verre sodocalcique) | 100 deg. | 380 deg. | |
FGLMH | GLMH | Verre résistant à la chaleur (TEMPAX Float®) | 250 deg. | 450 deg. | |
- | GLMK | Verre renforcé | 210 deg. | 250 deg. | |
FGLMR | - | Verre cristallisé résistant à la chaleur (Nextrema®) | 700 deg. | 850 deg. |
Référence pièce | - | D | - | T |
GLMH | - | 95 | - | 5 |
Référence pièce | - | D |
FGLMF3 | - | 100 |
Référence pièce | D | |
Type | T | Sélectionnable |
FGLMF (verre flotté transparent) | 3 | 20~300 |
5 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
15 | ||
FGLMH (verre résistant à la chaleur) | 3.3 | |
5 | ||
6.5 | ||
8 | ||
*10 | ||
12.2 | ||
15 | ||
FGLMR (verre cristallisé résistant à la chaleur) | 3 | |
5 |
Référence pièce | D | |
Type | T | Sélectionnable |
GLMF (verre flotté transparent) | 3 | 50, 65, 80, 95 |
5 | 130 | |
GLMH (verre résistant à la chaleur) | 3.3 | 50, 65, 80 |
5 | 95, 110 | |
10 | 110, 130 | |
GLMK (verre renforcé) | 3 | 50, 65, 80 |
5 | 80, 95, 110, 130 | |
8 | 110, 130, 160, 185 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau en verre | Caractéristiques | D.E. D (φ) | Epaisseur T (mm) | D.E. D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre flotté transparent | Type configurable | - | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre flotté transparent | Type configurable | - | 5 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | Type configurable | - | 3.3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | Type configurable | - | 5 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | Type configurable | - | 10 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre cristallisé résistant à la chaleur | Type configurable | - | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Verre cristallisé résistant à la chaleur | Type configurable | - | 5 | 20 ~ 300 | ||
34.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Verre flotté transparent | sélectionnable | 50 | 3 | - | |
35.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre flotté transparent | sélectionnable | 65 | 3 | - | |
36.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre flotté transparent | sélectionnable | 80 | 3 | - | |
38.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre flotté transparent | sélectionnable | 95 | 3 | - | |
43.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre flotté transparent | sélectionnable | 130 | 5 | - | |
54.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Verre flotté transparent | sélectionnable | 185 | 8 | - | |
37.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 50 | 3.3 | - | |
39.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 65 | 3.3 | - | |
42.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 80 | 3.3 | - | |
51.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 95 | 5 | - | |
59.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 110 | 5 | - | |
84.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 110 | 10 | - | |
94.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Verre résistant à la chaleur | sélectionnable | 130 | 10 | - | |
37.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 50 | 3 | - | |
43.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 65 | 3 | - | |
44.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 80 | 3 | - | |
51.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 80 | 5 | - | |
52.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 95 | 5 | - | |
54.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 110 | 5 | - | |
63.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 110 | 8 | - | |
56.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 130 | 5 | - | |
64.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 130 | 8 | - | |
75.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 160 | 8 | - | |
79.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Verre renforcé | sélectionnable | 185 | 8 | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau en verre
Caractéristiques
D.E. D(φ)
Epaisseur T(mm)
D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles