Jeu de regards - Type standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Jeu de regards - Type standard:Affichage d'image associés
RéférenceABCDEF
 EmbaseJoint toriquePlaques de verre rondesJoints en caoutchoucCouvercle d'embaseVis
Type standardGLSETNEN 1.4301 équiv.Caoutchouc nitrileVerre renforcéCaoutchouc nitrileEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.
(écrous, rondelles)
4 jeux
Type résistant à la chaleur
(Verre tolérant jusqu'à 230°C)
GLSETFFluorVerre résistant à la chaleurFluor

Spécifications

Référence
GLSETF65
RéférenceABCDEFPrix unitaire
TypeEmbaseJoint toriqueVerreJoints en caoutchoucCouvercle d'embaseVis
P.987JISWdoP.985D-V-TP.987
Type standard
GLSETN
50GLFBE50V40439.5 GLMK-50-350-35-1GLFCE50M6-30
65GLFBE65V5554.5 GLMK-65-365-50-1GLFCE65M6-30
95GLFBE95V8584.0 GLMK-95-595-80-1GLFCE95M6-30
130GLFBE130V120119.0 GLMK-130-8130-115-1GLFCE130M8-40
Type résistant à la chaleur
GLSETF
50GLFBE50V4039.5 GLMH-50-3.350-35-1GLFCE50M6-30
65GLFBE65V5554.5 GLMH-65-3.365-50-1GLFCE65M6-30
95GLFBE95V8584.0 GLMH-95-595-80-1GLFCE95M6-30
130GLFBE130V120119.0 GLMH-130-10130-115-1GLFCE130AM8-40

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GLSETF50
GLSETF65
GLSETF95
GLSETF130
GLSETN50
GLSETN65
GLSETN95
GLSETN130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCaractéristiques Diam. nominal du verre applicable
(φ)

153.99 €

1 Disponible 7 jours 10Type résistant à la chaleur50

170.31 €

1 Disponible 7 jours 10Type résistant à la chaleur65

227.12 €

1 Disponible 7 jours 10Type résistant à la chaleur95

372.99 €

1 Disponible 7 jours 10Type résistant à la chaleur130

153.09 €

1 Disponible 7 jours 10sélectionnable50

163.97 €

1 Disponible 7 jours 10sélectionnable65

212.93 €

1 Disponible 7 jours 10sélectionnable95

316.31 €

1 Disponible 7 jours 10sélectionnable130

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Jeu de regards - Type standard:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique