Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Niveau standard | Niveau de précision | Matériau | Dureté | N° d'illustration, couleur |
Standard | URWS | UAWS | Uréthane standard (polyuréthane éther) |
Shore A95 | Coloris naturel |
URWH | UAWH | Shore A90 | |||
URWM | UAWM | Uréthane standard (polyuréthane ester) |
Shore A70 | ||
URWL | - | Shore A50 | |||
URHWH | Uréthane résistant à la chaleur | Shore A90 | Marron | ||
UREWH | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Marron foncé | ||
UREWM | Shore A70 | ||||
Type configurable | URFS | UAFSN | Uréthane standard (polyuréthane éther) |
Shore A95 | Coloris naturel |
URFH | UAFH | Shore A90 | |||
URFM | UAFM | Uréthane standard (polyuréthane ester) |
Shore A70 | ||
URFL | - | Shore A50 | |||
URFY | Shore A30 | ||||
URFHE | Polyuréthane antistatique | Shore A90 | Gris | ||
URFME | Shore A70 | ||||
URFLE | Shore A50 | ||||
URHFH | Uréthane résistant à la chaleur | Shore A90 | Marron | ||
VULFH | Uréthane extrêmement résistant à l'abrasion Vulkollan® | Shore A92 | Beige | ||
VULFM | Shore A68 | ||||
UREFH | Uréthane résistant à l'abrasion | Shore A90 | Marron foncé | ||
UREFM | Shore A70 | ||||
URCES | Uréthane céramique | Shore A95 | Gris | ||
URCEH | Shore A90 | ||||
URCEM | Shore A70 |
Résistivité transversale spécifique | 2.1x108Ω • cm |
Résistivité superficielle | 4.0x109Ω |
Référence pièce | - | V | - | T |
URWL20 | - | 10 | - | 5 |
Référence pièce | - | D | - | V | - | T |
URFM URFH |
- - |
D19 D35 |
- - |
V3 V18 |
- - |
T4.5 T8.0 |
Référence pièce | V | T | ||||||||||||||||||
Type | D | Sélection | Sélection | |||||||||||||||||
Niveau standard | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
URWS | (Standard Shore A95) | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
URWH | (Standard Shore A90) | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
URWM | (Standard Shore A70) | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
URWL | (Standard Shore A50) | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
URHWH | (Résistant à la chaleur Shore A90) | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
UREWH | (Résistant à l'abrasion Shore A90) | 25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
UREWM | (Résistant à l'abrasion Shore A70) | 30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
Niveau de précision | 35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||
UAWS | (Standard Shore A95) | 40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
UAWH | (Standard Shore A90) | 50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
UAWM | (Standard Shore A70) | 60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 |
Référence pièce | D | V | T | |||
Type | Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.5mm | |||
Niveau standard | 6~15 | 0 (sans trou) 2~41 (V≤D-4) |
1.0~5.0 | |||
URFS | (Uréthane standard Shore A95) | URHFH | (Uréthane résistant à la chaleur Shore A90) | 5.5~10.0 | ||
URFH | (Uréthane céramique Shore A90) | VULFH | (Vulkollan® Shore A92) | 16~30 | 1.0~5.0 | |
URFM | (Uréthane standard Shore A70) | VULFM | (Vulkollan® Shore A68) | 5.5~10.0 | ||
URFL | (Uréthane standard Shore A50) | UREFH | (Uréthane résistant à l'abrasion Shore A90) | 31~45 | 1.0~5.0 | |
URFY | (Uréthane standard Shore A30) | UREFM | (Uréthane résistant à l'abrasion Shore A70) | 5.5~10.0 | ||
URFHE | (Polyuréthane antistatique Shore A90) | URCES | (Uréthane céramique Shore A95) | 46~60 | 0 (sans trou) 10~70 (V≤D-4) |
1.0~5.0 |
URFME | (Polyuréthane antistatique Shore A70) | URCEH | (Uréthane céramique Shore A90) | 5.5~10.0 | ||
URFLE | (Polyuréthane antistatique Shore A50) | URCEM | (Uréthane céramique Shore A70) | 61~80 | 1.0~5.0 | |
Niveau de précision | 5.5~10.0 | |||||
UAFSN | (Uréthane standard Shore A95) | 81~100 | 0 (Sans trou) 20~80 (V≤D-4) |
1.0~5.0 | ||
UAFH | (Uréthane céramique Shore A90) | |||||
UAFM | (Uréthane standard Shore A70) | 5.5~10.0 | ||||
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Précision | Type | D.E. D (Ø) | D.I. V (Ø) | Epaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 6 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 6 ~ 100 | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | Taux de précision | Type configurable | 6 ~ 100 | 0 ~ 2 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane ester | Shore A70 | Taux de précision | Type configurable | 6 ~ 100 | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | Taux de précision | Type configurable | 6 ~ 100 | 0 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A95 | Taux de précision | Type configurable | 6 ~ 100 | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | ||
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 6 | 2 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 6 | 2 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 6 | 2 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 2 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 2 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 2 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 3 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 3 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 3 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 4 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 4 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 8 | 4 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 3 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 3 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 3 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 3 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 4 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 4 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 4 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 4 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 5 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 5 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 5 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 5 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 6 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 6 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 6 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 10 | 6 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 4 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 4 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 4 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 4 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 5 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 5 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 5 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 5 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 6 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 6 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 6 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 6 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 8 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 8 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 8 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 12 | 8 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 4 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 4 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 4 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 4 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 5 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 5 | 2 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 5 | 3 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 5 | 5 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 6 | 1 | |
4.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | [Uréthane standard] Polyuréthane éther | Shore A90 | Taux de précision | Type configurable | 15 | 6 | 2 |
Loading...
Forme | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Matériau | Uréthane |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Précision
Type
D.E. D(Ø)
D.I. V(Ø)
Epaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles