Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Standard | Type configurable | Matériau | Dureté | Couleur | |
Sans adhésif | Adhésif | ||||
WRBN | WRBNA | FWRBN | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
WRBC | WRBCA | FWRBC | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Noir |
WRBP | WRBPA | FWRBP | Caoutchouc éthylène (EPDM) | Shore A65 | Noir |
WUNS | WUNSA | FWUNS | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE® GP-35LE) | Shore A 35 | Noir |
WRBS | WRBSA | FWRBS | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Gris clair |
WRBA | WRBAA | FWRBA | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Blanc crème |
WRBF | WRBFA | FWRBF | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Noir |
WRBR | WRBRA | FWRBR | Caoutchouc butyle (IIR) | Shore A65 | Noir |
WRBW | WRBWA | FWRBW | Caoutchouc butyle blanc (IIR) | Shore A65 | Blanc |
Référence pièce | - | V | - | T |
WUNS20 | - | 10 | - | 5 |
Référence pièce | - | D | - | V | - | T |
FWUNS | - | D19 | - | V3 | - | T5 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | WRBN | WRBC | WRBP | WUNS | WRBS | WRBA | WRBF | WRBR | WRBW | |||||||||||||||||
WRBN WRBC WRBP WUNS WRBS WRBA WRBF WRBR WRBW | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | WRBNA | WRBCA | WRBPA | WUNSA | WRBSA | WRBAA | WRBFA | WRBRA | WRBWA | |||||||||||||||||
WRBNA WRBCA WRBPA WUNSA WRBSA WRBAA WRBFA WRBRA WRBWA | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||||||||||
Type | D | V | T | FWRBN | FWRBC | FWRBP | FWUNS | FWRBS | FWRBA | FWRBF | FWRBR | FWRBW |
FWRBN FWRBC FWRBP FWUNS FWRBS FWRBA FWRBF FWRBR FWRBW | 6~15 | 0 (sans trou) 2~39 (V≤D-6) | 1~5 | |||||||||
6~10 | ||||||||||||
16~30 | 1~5 | |||||||||||
6~10 | ||||||||||||
31~45 | 1~5 | |||||||||||
6~10 | ||||||||||||
46~60 | 0 (sans trou) 10~70 (V≤D-6) | 1~5 | ||||||||||
6~10 | ||||||||||||
61~80 | 1~5 | |||||||||||
6~10 | ||||||||||||
81~100 | 0 (sans trou) 20~80 (V≤D-6) | 1~5 | ||||||||||
6~10 | ||||||||||||
Quand V=0, il n'y a pas de trou. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FWRBA-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBA-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBC-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBC-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBF-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBF-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBN-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBN-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBP-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBP-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBR-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBR-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBS-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBS-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWRBW-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWRBW-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
FWUNS-D[6-100/1]-V0-T[1-10/1] |
FWUNS-D[6-100/1]-V[2-80/1]-T[1-10/1] |
WRBA6-2-[1,2,3] |
WRBA8-[2,3,4]-[1,2,3] |
WRBA10-[3,4,5,6]-[1,2,3,5] |
WRBA12-[4,5,6,8]-[1,2,3,5] |
WRBA15-[4,5,6,8,10]-[1,2,3,5] |
WRBA20-[5,6,8,10,12]-[3,5] |
WRBA25-[5,6,8,10,12,16,20]-[3,5] |
WRBA30-[5,6,8,10,12,16,20]-[3,5] |
WRBA35-[8,10,12,16,20,25]-5 |
WRBA40-[8,10,12,16,20,25,30]-5 |
WRBA50-[8,10,12,16,20,25,30]-5 |
WRBA60-[12,16,20,25,30,40]-5 |
WRBAA6-2-[1,2,3] |
WRBAA8-[2,3,4]-[1,2,3] |
WRBAA10-[3,4,5,6]-[1,2,3,5] |
WRBAA12-[4,5,6,8]-[1,2,3,5] |
WRBAA15-[4,5,6,8,10]-[1,2,3,5] |
WRBAA20-[5,6,8,10,12]-[3,5] |
WRBAA25-[5,6,8,10,12,16,20]-[3,5] |
WRBAA30-[5,6,8,10,12,16,20]-[3,5] |
WRBAA35-[8,10,12,16,20,25]-5 |
WRBAA40-[8,10,12,16,20,25,30]-5 |
WRBAA50-[8,10,12,16,20,25,30]-5 |
WRBAA60-[12,16,20,25,30,40]-5 |
WRBC6-2-[1,2,3] |
WRBC8-[2,3,4]-[1,2,3] |
WRBC10-[3,4,5,6]-[1,2,3,5] |
WRBC12-[4,5,6,8]-[1,2,3,5] |
WRBC15-[4,5,6,8,10]-[1,2,3,5] |
WRBC20-[5,6,8,10,12]-[3,5] |
WRBC25-[5,6,8,10,12,16,20]-[3,5] |
WRBC30-[5,6,8,10,12,16,20]-[3,5] |
WRBC35-[8,10,12,16,20,25]-5 |
WRBC40-[8,10,12,16,20,25,30]-5 |
WRBC50-[8,10,12,16,20,25,30]-5 |
WRBC60-[12,16,20,25,30,40]-5 |
WRBCA6-2-[1,2,3] |
WRBCA8-[2,3,4]-[1,2,3] |
WRBCA10-[3,4,5,6]-[1,2,3,5] |
WRBCA12-[4,5,6,8]-[1,2,3,5] |
WRBCA15-[4,5,6,8,10]-[1,2,3,5] |
WRBCA20-[5,6,8,10,12]-[3,5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Type | D.E. D (Ø) | Couleur | Avec ou sans joints | Diamètre du trou V (mm) | T (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type configurable | 6 ~ 100 | Blanc crème | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type configurable | 6 ~ 100 | Blanc crème | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | Shore A70 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR) | Shore A70 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc butyle (IIR)] Caoutchouc butyle (IIR) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc butyle (IIR)] Caoutchouc butyle (IIR) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Type configurable | 6 ~ 100 | Gris clair | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Type configurable | 6 ~ 100 | Gris clair | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc butyle (IIR)] Caoutchouc butyle blanc (IIR) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Blanc | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc butyle (IIR)] Caoutchouc butyle blanc (IIR) | Shore A65 | Type configurable | 6 ~ 100 | Blanc | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 0 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Type configurable | 6 ~ 100 | Noir | Sans joint | 2 ~ 80 | 1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | Blanc crème | Sans joint | 2 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | Blanc crème | Sans joint | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 10 | Blanc crème | Sans joint | 3 ~ 6 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 12 | Blanc crème | Sans joint | 4 ~ 8 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 15 | Blanc crème | Sans joint | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 20 | Blanc crème | Sans joint | 5 ~ 12 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 25 | Blanc crème | Sans joint | 5 ~ 20 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 30 | Blanc crème | Sans joint | 5 ~ 20 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 35 | Blanc crème | Sans joint | 8 ~ 25 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 40 | Blanc crème | Sans joint | 8 ~ 30 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 50 | Blanc crème | Sans joint | 8 ~ 30 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 60 | Blanc crème | Sans joint | 12 ~ 40 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | Blanc crème | Fourni | 2 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | Blanc crème | Fourni | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 10 | Blanc crème | Fourni | 3 ~ 6 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 12 | Blanc crème | Fourni | 4 ~ 8 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 15 | Blanc crème | Fourni | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 20 | Blanc crème | Fourni | 5 ~ 12 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 25 | Blanc crème | Fourni | 5 ~ 20 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 30 | Blanc crème | Fourni | 5 ~ 20 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 35 | Blanc crème | Fourni | 8 ~ 25 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 40 | Blanc crème | Fourni | 8 ~ 30 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 50 | Blanc crème | Fourni | 8 ~ 30 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 60 | Blanc crème | Fourni | 12 ~ 40 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 6 | Noir | Sans joint | 2 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 8 | Noir | Sans joint | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 10 | Noir | Sans joint | 3 ~ 6 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 12 | Noir | Sans joint | 4 ~ 8 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 15 | Noir | Sans joint | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 20 | Noir | Sans joint | 5 ~ 12 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 25 | Noir | Sans joint | 5 ~ 20 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 30 | Noir | Sans joint | 5 ~ 20 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 35 | Noir | Sans joint | 8 ~ 25 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 40 | Noir | Sans joint | 8 ~ 30 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 50 | Noir | Sans joint | 8 ~ 30 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 60 | Noir | Sans joint | 12 ~ 40 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 6 | Noir | Fourni | 2 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 8 | Noir | Fourni | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 10 | Noir | Fourni | 3 ~ 6 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 12 | Noir | Fourni | 4 ~ 8 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 15 | Noir | Fourni | 4 ~ 10 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Type standard | 20 | Noir | Fourni | 5 ~ 12 | - | 3 ~ 5 |
Loading...
Forme | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Matériau | Caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Type
D.E. D(Ø)
Couleur
Avec ou sans joints
Diamètre du trou V(mm)
T(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles