Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Standard | Type configurable | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
WSGC | WSGCA | WSGNC | WSGNCA | Mousse de caoutchouc chloroprène | Asker C25 | Noir |
WSGP | WSGPA | WSGNP | WSGNPA | Mousse en caoutchouc éthylène | ASKER C8 | Noir |
WSGB | WSGBA | WSGNB | WSGNBA | Mousse de caoutchouc nitrile | Asker C30 | Noir |
WSEA | WSEAA | WSEPA | WSEPAA | EPT Sealer® | (Asker C5 ou moins) | Noir |
WSGA | WSGAA | WSGNA | WSGNAA | Mousse en caoutchouc de silicone | ASKER C35 | Orange |
WSGF | WSGFA | WSGNF | WSGNFA | Mousse en caoutchouc fluoré | ASKER C35 | Noir |
Référence pièce | - | V | - | T |
WSGPA15 | - | 6 | - | 5 |
Référence pièce | - | D | - | V |
WSGNA3 | - | D12 | - | V6 |
D, V | Tolérance |
10~40 | ±1.0 |
41~60 | ±1.5 |
61~100 | ±2.0 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||
Type | D | WSGC | WSGP | WSGB | WSEA | WSGA | WSGF | ||||||||||||||||
WSGC WSGP WSGB WSEA WSGA WSGF | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||
Type | D | WSGCA | WSGPA | WSGBA | WSEAA | WSGAA | WSGFA | ||||||||||||||||
WSGCA WSGPA WSGBA WSEAA WSGAA WSGFA | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 |
Référence pièce | D Incrément de 1mm | V Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||
Type (xcoefficient de matériau) | T | Tolérance T | D10~20 | D21~40 | D41~60 | D61~80 | D81~100 | |||
WSGNC (x1.0) WSGNP (x1.0) WSGNB (x1.0) WSEPA (x1.0) | WSGNCA (x1.2) WSGNPA (x1.2) WSGNBA (x1.2) WSEPAA (x1.2) | 3 | ±0.5 | 10~100 | 0 (sans trou) 5~80 Lorsque D≤40, D-V≥5 Quand D>40 D-V≥8 | |||||
5 | ||||||||||
8 | ±1 | |||||||||
10 | - | |||||||||
WSGNA (x1.0) WSGNAA (x1.2) | 3 | ±0.5 | ||||||||
5 | ||||||||||
8 | ±1.5 | |||||||||
10 | - | |||||||||
WSGNF (x1.0) WSGNFA (x1.2) | 2 | ±0.5 | ||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
10 | ±1.5 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Type | D.E. D (Ø) | D.I. V (Ø) | Epaisseur T (mm) | Couleur | Avec ou sans joints | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 6 | 2 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 8 | 2 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 8 | 3 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 8 | 4 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 3 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 3 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 4 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 4 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 5 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 5 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 6 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 10 | 6 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 4 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 4 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 5 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 5 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 6 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 6 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 8 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 12 | 8 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 4 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 4 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 5 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 5 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 6 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 6 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 8 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 8 | 5 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 10 | 3 | Noir | Sans joint | |
3.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 15 | 10 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 5 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 5 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 5 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 6 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 6 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 6 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 8 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 8 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 8 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 10 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 10 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 10 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 12 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 12 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 20 | 12 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 5 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 5 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 5 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 6 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 6 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 6 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 8 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 8 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 8 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 10 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 10 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 10 | 10 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 12 | 3 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 12 | 5 | Noir | Sans joint | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EPT Sealer | Asker C5 ou moins | Type standard | 25 | 12 | 10 | Noir | Sans joint |
Loading...
Forme | Washers (Thickness 1mm-10mm) | Matériau | Mousse |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Type
D.E. D(Ø)
D.I. V(Ø)
Epaisseur T(mm)
Couleur
Avec ou sans joints
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles