Entretoises en caoutchouc / avec trou noyé / configurable en totalité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Butées en caoutchouc - Contre-alésage, entièrement configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériauDuretéCouleur
RBZNCaoutchouc nitrile (NBR)Shore A70Noir
RBZCCaoutchouc chloroprène (CR)Shore A65Noir
RBZUCaoutchouc à faible élasticité (HANENITE® GP-35LE)Shore A35Noir
RBZSCaoutchouc de silicone (SI)Shore A70Gris clair
RBZACaoutchouc de silicone (SI)Shore A50Blanc crème
RBZFCaoutchouc fluoré (FPM)Shore A80Noir
RBZAMCaoutchouc couleur ambreShore A45Couleur ambre
Le caoutchouc de silicone shore A 50 blanc crème est translucide.

Spécifications

Référence pièce-D-V-H-G-L
RBZAM-D22-V5-H10-G12-L38
Tolérance D
DTolérance
40 max.±0.5
41~60±0.7

Tolérances V, H, G
DimensionTolérance
VHG
30 ou inf.±0.5±0.5±0.5
31~-±0.7±0.6
Si L≤30, V≤G-4. Si L>30, V≤G-6.
Référence pièceIncrément de 1mmPrix unitaire
DVHGLRBZN
RBZC
RBZURBZS
RBZA
RBZFRBZAM
RBZN
Caoutchouc nitrile
RBZC
Caoutchouc chloroprène
RBZU
Caoutchouc à faible élasticité
RBZS
Caoutchouc de silicone (SI) Shore A70
RBZA
Caoutchouc de silicone (SI) Shore A50
RBZF
Caoutchouc fluoré (FPM)
RBZAM
Caoutchouc couleur ambre
11~153~103≤H7~53 (G≤D-4)6~30     
5≤H7~54
(G≤D-6)
31 ~ 50 - --
16~305~166~30     
31 ~ 50 - --
31~455~2510~30     
31 ~ 50 - --
46~605~3025~30    -
31 ~ 50 - --
Le type en caoutchouc de couleur orange est disponible jusqu'à L20.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RBZA-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZAM-D[11-45/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-20/1]
RBZC-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZF-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-29/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1]
RBZN-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZS-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-49/1]-G[7-54/1]-L[6-50/1]
RBZU-D[11-60/1]-V[3-30/1]-H[3-29/1]-G[7-54/1]-L[6-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDétails sur le matériau Dureté (shore, asker) D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
V
(mm)
1 7 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)Shore A5011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreShore A4511 ~ 457 ~ 543 ~ 496 ~ 203 ~ 30
1 7 jours 10Caoutchouc chloroprène (CR)Shore A6511 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 jours 10Caoutchouc fluoré (FPM)Shore A8011 ~ 607 ~ 543 ~ 296 ~ 303 ~ 30
1 7 jours 10Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)Shore A7011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 jours 10Caoutchouc de silicone (SI)Shore A7011 ~ 607 ~ 543 ~ 496 ~ 503 ~ 30
1 7 jours 10[Caoutchouc à faible élasticité] Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE)Shore A3511 ~ 607 ~ 543 ~ 296 ~ 303 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Contre-alésée Matériau Caoutchouc

Produits complémentaires

Assistance technique