Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Standard | Type configurable | Matériau | Dureté | Couleur |
UTCS | UTNS | Polyuréthane éther | Shore A95 | Coloris naturel |
UTCH | UTNH | Shore A90 | Coloris naturel | |
UTCM | UTNM | Polyuréthane ester | Shore A70 | Coloris naturel |
UTCL | UTNL | Shore A50 | Coloris naturel | |
RBCN | RBNN | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
RBCC | RBNC | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Noir |
RBCU | RBNU | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Noir |
RBCS | RBNS | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Gris clair |
RBCA | RBNA | Shore A50 | Blanc crème | |
RBCF | RBNF | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Noir |
Référence pièce | - | V | - | T | - | L |
UTCH8 | - | 3 | - | 2 | - | 4 |
Référence pièce | - | D | - | V | - | T | - | L |
RBNN | - | D60 | - | V50 | - | T5 | - | L20 |
Référence pièce | Sélection V | Sélection T | Sélection L | d | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | UTCS | UTCH | UTCM | UTCL | RBCN RBCC | RBCU | RBCS RBCA | RBCF | ||||
UTCS (Shore A95) UTCH (Shore A90) UTCM (Shore A70) UTCL (Shore A50) RBCN Caoutchouc nitrile (NBR) RBCC Caoutchouc chloroprène (CR) RBCU Caoutchouc à faible élasticité RBCS (Shore A70) Caoutchouc de silicone (SI) RBCA (Shore A50) Caoutchouc de silicone (SI) RBCF Caoutchouc fluoré (FPM) | 6 | 2 | 2 3 4 5 | 4 5 6 8 | 1 | ||||||||
8 | 3 4 | ||||||||||||
9 | 3 5 | 2 5 7 | 4 5 6 10 | 1.5 | |||||||||
10 | 4 6 | 2 3 5 6 | 4 8 10 12 | ||||||||||
12 | 6 8 | 7 8 9 10 | |||||||||||
15 | 8 10 | 2 4 7 8 | 4 6 8 10 | ||||||||||
20 | 12 16 | 2 3 5 10 | 7 10 15 20 | 2 | |||||||||
25 | 15 20 | 5 6 10 12 | 10 15 25 30 | ||||||||||
30 | 20 25 | 2 3 5 10 | 15 20 30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | d | Prix unitaire | ||||||
D | V | T | L | UTNS | UTNH | UTNM | UTNL | ||
UTNS (Shore A95) UTNH (Shore A90) UTNM (Shore A70) UTNL (Shore A50) | 6~15 | 2~11 | 2~30 | 4~10 | 1 | ||||
11~25 | |||||||||
26~40 | |||||||||
41~60 | 1.5 | ||||||||
16~30 | 12~26 | 7~10 | |||||||
11~25 | |||||||||
26~40 | |||||||||
41~60 | |||||||||
31~45 | 27~41 | 5~40 | 7~10 | ||||||
11~25 | |||||||||
26~40 | |||||||||
41~65 | |||||||||
66~70 | |||||||||
46~60 | 42~56 | 5~50 | 7~10 | 2 | |||||
11~25 | |||||||||
26~40 | |||||||||
41~65 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | d | Prix unitaire | ||||||
D | V | T | L | RBNN RBNC | RBNU | RBNS RBNA | RBNF | ||
RBNN Caoutchouc nitrile (NBR) RBNC Caoutchouc chloroprène (CR) RBNU Caoutchouc à faible élasticité RBNS (Shore A70) Caoutchouc de silicone (SI) RBNA (Shore A50) Caoutchouc de silicone (SI) RBNF Caoutchouc fluoré (FPM) | 6~15 | 2~11 | 2~10 | 4~10 | 1 | ||||
11~20 | |||||||||
21~28 | |||||||||
29~48 | - | - | |||||||
16~30 | 12~26 | 7~10 | 1.5 | ||||||
11~20 | |||||||||
21~28 | |||||||||
29~48 | - | - | |||||||
31~45 | 27~41 | 5~15 | 7~10 | ||||||
11~20 | |||||||||
21~28 | |||||||||
29~45 | - | - | |||||||
46~60 | 42~56 | 7~10 | 2 | ||||||
11~20 | |||||||||
21~28 | |||||||||
29~45 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | Type | D.E. D (Ø) | D.I. V (Ø) | Dimension T (mm) | Profondeur de trou contre-alésé L (mm) | Épaisseur T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 2 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 2 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 2 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 2 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 3 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 3 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 3 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 3 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 4 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 4 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 4 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 4 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 5 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 5 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 5 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 6 | 2 | 5 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 2 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 2 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 2 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 2 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 3 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 3 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 3 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 3 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 4 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 4 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 4 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 4 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 5 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 5 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 5 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 3 | 5 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 2 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 2 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 2 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 2 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 3 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 3 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 3 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 3 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 4 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 4 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 4 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 4 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 5 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 5 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 5 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 8 | 4 | 5 | 8 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 2 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 2 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 2 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 2 | 10 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 5 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 5 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 5 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 5 | 10 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 7 | 4 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 7 | 5 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 7 | 6 | - | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Type standard | 9 | 3 | 7 | 10 | - |
Loading...
Forme | Capuchon |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
Type
D.E. D(Ø)
D.I. V(Ø)
Dimension T(mm)
Profondeur de trou contre-alésé L(mm)
Épaisseur T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles