Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type sélectionnable A | Type A, B configurables | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
VULHS | VULHSA | VULHSS | VULHSSA | Uréthane extrêmement résistant à l'abrasion Vulkollan® (polyuréthane ester) | Shore A92 | Beige |
VULMS | VULMSA | VULMSS | VULMSSA | Shore A68 | ||
UTEXH | UTEXHA | UTEXHS | UTEXHSA | Uréthane résistant à l'abrasion (polyuréthane ester) | Shore A90 | Marron foncé |
UTEXM | UTEXMA | UTEXMS | UTEXMSA | Shore A70 | ||
UTHHS | UTHHSA | UTHHSS | UTHHSSA | Uréthane résistant à la chaleur (polyuréthane ester) | Shore A90 | Marron |
Référence pièce | - | A |
VULHS10 UTHHS10 | - - | 300 100 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
VULHSS10 UTEXHS3H5 | - - | 300 200 | - - | 200 150 | - | F140 | - | G120 | - | N5 |
Référence pièce | Sélection A | |||
Type | T | |||
Sans adhésif | Adhésif | (1) | 300 500 Seule la dim. 300 est disponible pour Vulkollan®. | |
VULHS VULMS UTEXH UTEXM UTHHS | VULHSA VULMSA UTEXHA UTEXMA UTHHSA | (Shore A92) (Shore A68) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A90) | (2) | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
*10 | ||||
*15 | ||||
*20 | ||||
*25 | ||||
*30 |
Référence pièce | Sélection A | |||
Type | T | |||
Sans adhésif VULHS VULMS UTEXH UTEXM UTHHS | Adhésif VULHSA VULMSA UTEXHA UTEXMA UTHHSA | (Shore A92) (Shore A68) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A90) | (1) | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
(2) | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
*10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | ||||
Type | T | A | B | ||
Sans adhésif VULHSS VULMSS UTEXHS UTEXMS UTHHSS | Adhésif VULHSSA VULMSSA UTEXHSA UTEXMSA UTHHSSA | (Shore A92) (Shore A68) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A90) | (1) | 10~500 (10~300 pour le Vulkollan®) | 10~500 (10~300 pour le Vulkollan®) |
(2) | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
*10 | |||||
*15 | |||||
*20 | |||||
*25 | |||||
*30 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | |||||||
Sans adhésif | Adhésif | 1H 2H 3H 4H 6H | (1) | 25~500 (Vulkollan® 25~300) | 25~500 (Vulkollan® 25~300) | 5 à 495 (Vulkollan® 5~295) (type 1H) 9 à 491 (Vulkollan® 9 à 291) (types 2H, 4H) 9 à 245 (Vulkollan® 9~170) (types 3H, 6H) | 5 à 495 (Vulkollan® 5~295) (types 1H, 2H, 3H) 9 à 491 (Vulkollan® 9 à 291) (types 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | ||||||
VULHSS VULMSS UTEXHS UTEXMS UTHHSS | VULHSSA VULMSSA UTEXHSA UTEXMSA UTHHSSA | (Shore A92) (Shore A68) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A90) | (2) | - | |||||||||||
3 | - | ||||||||||||||
4 | - | ||||||||||||||
5 | - | ||||||||||||||
6 | - | ||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
*10 | 3 | 4 | |||||||||||||
*15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
*20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
*25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
*30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 5 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 10 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 40 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 50 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 80 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
24.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 300 | 300 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
38.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 1 | 500 | 500 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 3 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 5 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 10 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 20 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 30 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 40 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 50 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 80 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 100 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
28.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 300 | 300 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
42.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 2 | 500 | 500 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 3 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 5 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 10 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 20 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 30 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 40 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 50 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
13.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 80 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
14.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 100 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
33.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 300 | 300 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
55.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 3 | 500 | 500 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 3 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 5 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 10 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 20 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 30 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 40 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
12.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 50 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
14.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 80 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
18.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 100 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
33.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 300 | 300 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
72.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 4 | 500 | 500 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 3 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 5 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 10 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 20 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 30 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
12.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 40 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
15.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 50 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
18.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 80 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
21.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 100 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
45.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 300 | 300 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
100.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 5 | 500 | 500 | Shore A90 | Type carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 6 | 3 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 6 | 5 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 6 | 10 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 6 | 20 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
12.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Uréthane résistant à l'abrasion] Uréthane résistant à l'abrasion | Sans adhésif | 6 | 30 | 500 | Shore A90 | Type bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Uréthane |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Qualité, type
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
Usinage des trous
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles