Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type sélectionnable A | Type A, B configurables | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
RBNM | RBNMA | RBNMF | RBNMFA | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
RBTM | RBTMA | RBTMF | RBTMFA | Shore A50 | Noir | |
RBNW | RBNWA | RBNWF | RBNWFA | Shore A65 | Blanc |
Référence pièce | - | A |
RBNM5 | - | 100 |
RBTMA15 | - | 500 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
RBNMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBTMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
T | Tolérance |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | +2.0 -0.5 |
A, B | Tolérance |
200 ou inférieur | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBNM RBTM *RBNW | Adhésif RBNMA RBTMA *RBNWA | 0.5 | 300 500 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 | |||
15 | |||
*20 | |||
*30 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBNM RBTM *RBNW | Adhésif RBNMA RBTMA *RBNWA | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | |||
Type | T | A | B | |
Sans adhésif RBNMF RBTMF *RBNWF | Adhésif RBNMFA RBTMFA *RBNWFA | 0.5 | 10~500 | 10~500 |
*1 | ||||
*2 | ||||
*3 | ||||
*5 | ||||
*10 | ||||
15 | ||||
*20 | ||||
*30 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | ||||||
Sans adhésif RBNMF RBTMF *RBNWF | Adhésif RBNMFA RBTMFA *RBNWFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 10~500 | 10~500 | 5 à 495 (type 1H) 9 à 491 (types 2H, 4H) 9 à 245 (types 3H, 6H) | 5 à 495 (types 1H, 2H, 3H) 9 à 491 (types 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
*1 | - | |||||||||||||
*2 | - | |||||||||||||
*3 | - | |||||||||||||
*5 | - | |||||||||||||
*10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
*20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
*30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 3 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
1.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 5 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 10 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 20 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 30 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 40 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 50 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 80 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 100 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 300 | 300 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 0.5 | 500 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 5 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 10 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 40 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 50 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 80 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 300 | 300 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 1 | 500 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 3 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 5 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 10 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 20 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 30 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 40 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 50 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 80 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 100 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 300 | 300 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
17.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 2 | 500 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 3 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 5 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 10 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 20 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 30 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 40 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 50 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 80 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 100 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 300 | 300 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
22.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 3 | 500 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 3 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 5 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 10 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 20 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 30 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 40 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 50 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 80 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 100 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
13.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 300 | 300 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
34.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 5 | 500 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 3 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 5 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 10 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 20 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Sans adhésif | 10 | 30 | 500 | Shore A70 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Caoutchouc | Qualité, type | Nitrile (NBR) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
Usinage des trous
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles