Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type sélectionnable A | Type A, B configurables | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
RBSM | RBSMA | RBSMF | RBSMFA | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Gris clair |
RBAM | RBAMA | RBAMF | RBAMFA | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Blanc crème |
RBHSM | RBHSMA | RBHSMF | RBHSMFA | Caoutchouc de silicone haute résistance (SI) | Shore A50 | Ivoire |
Référence pièce | - | A |
RBSMA15 | - | 300 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
RBSMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBHSMFA4H5 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | N5 |
T | Tolérance |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+2.0 |
A, B | Tolérance |
200 ou inférieur | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Caoutchouc de silicone (Shore A70) | 7 |
Caoutchouc de silicone (Shore A50) | 10 |
Caoutchouc de silicone haute résistance (Shore A50) | 32 |
Caoutchouc nitrile (Shore A70) | 20 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBSM RBAM *RBHSM | Adhésif RBSMA RBAMA *RBHSMA | 0.5 | 300 500 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 |
Référence pièce | Sélection A | ||
Type | T | ||
Sans adhésif RBSM RBAM *RBHSM | Adhésif RBSMA RBAMA *RBHSMA | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | |||
Type | T | A | B | |
Sans adhésif RBSMF RBAMF *RBHSMF | Adhésif RBSMFA RBAMFA *RBHSMFA | 0.5 | 10~500 | 10~500 |
*1 | ||||
*2 | ||||
*3 | ||||
*5 | ||||
*10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||||||||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N (trou traversant) | Z (trou contre-alésé) | ||||||
Sans adhésif RBSMF RBAMF *RBHSMF | Adhésif RBSMFA RBAMFA *RBHSMFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 25~500 | 25~500 | 5 à 495 (type 1H) 9 à 491 (types 2H, 4H) 9 à 245 (types 3H, 6H) | 5 à 495 (types 1H, 2H, 3H) 9 à 491 (types 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
*1 | - | |||||||||||||
*2 | - | |||||||||||||
*3 | - | |||||||||||||
*5 | - | |||||||||||||
*10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | Usinage des trous | Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 3 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 5 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 10 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 20 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 30 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 40 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 50 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 80 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 100 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
20.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 300 | 300 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
36.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 0.5 | 500 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 3 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 5 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 10 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 20 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 30 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 40 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 50 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 80 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 100 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
24.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 300 | 300 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
37.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 1 | 500 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 3 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 5 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 10 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 20 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
6.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 30 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 40 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 50 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
13.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 80 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
14.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 100 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
27.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 300 | 300 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
41.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 2 | 500 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 3 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 5 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 10 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 20 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 30 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
9.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 40 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 50 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
15.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 80 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
18.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 100 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
30.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 300 | 300 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
56.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 3 | 500 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
2.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 3 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 5 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
5.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 10 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
8.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 20 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
10.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 30 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
12.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 40 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
14.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 50 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
20.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 80 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
23.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 100 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
40.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 300 | 300 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
94.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 5 | 500 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Carré | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
3.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 10 | 3 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
4.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 10 | 5 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
7.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 10 | 10 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
11.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 10 | 20 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | |
15.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | Sans adhésif | 10 | 30 | 500 | Shore A50 | Type sélectionnable A / Bande | Pas de modification du perçage | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Caoutchouc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité, type
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
Usinage des trous
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles