Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type standard | Type configurable | Matériau | Dureté | Couleur | ||
Sans adhésif | Adhésif | Sans adhésif | Adhésif | |||
SGNN | SGNS | SGNNF | SGNSF | Mousse de polyuréthane | (inf. à Asker C1) | Noir |
- | - | SGNC | SGNCA | Mousse de caoutchouc chloroprène | Asker C25 | Noir |
- | - | SGNW | SGNWA | Mousse de caoutchouc chloroprène | Asker C25 | Blanc |
- | - | SGNP | SGNPA | Mousse EPDM | ASKER C8 | Noir |
- | - | SGNB | SGNBA | Mousse NBR | Asker C30 | Noir |
SISP | SISA | SGNA | SGNAA | Mousse en caoutchouc de silicone | Asker C35* (Asker C22) | Orange |
- | - | SGNL | SGNLA | Mousse en caoutchouc de silicone | Asker C15 | Orange |
- | - | SGNF | SGNFA | Mousse en caoutchouc fluoré | ASKER C35 | Noir |
Référence pièce | - | A | - | B |
SGNN10 SISP10 |
- - |
100 250 |
- - |
100 100 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
SGNCA | - | 320 | - | 220 | - | 10 |
A, B | Tolérance |
390 max. | ±2 |
400~790 | ±2.5 |
800 | ±3 |
A, B | Tolérance |
190 max. | ±1.5 |
200~390 | ±2 |
400 min. | ±3 |
Référence pièce | Tolérance T | Sélection | ||
Type | Sélection T | A | B | |
SGNN SGNS |
10 | ±1 | 100 200 500 |
100 400 800 |
30 | ±2 | |||
50 | ±3 | |||
SISP SISA |
3 | ±0.5 | 100 250 |
100 |
5 | ±1 | |||
10 |
Référence pièce | Incrément de 10 mm | Sélection T |
Tolérance T | |
A | B | |||
SGNC SGNW SGNP SGNB SGNCA SGNWA SGNPA SGNBA |
20~500 | 20~500 | 3 5 |
±0.5 |
8 10 15 20 25 |
±1 | |||
30 | ±1.5 | |||
SGNA SGNL SGNF SGNAA SGNLA SGNFA |
20~500 | 20~500 | 2 3 5 |
±0.5 |
10 | ±1.5 | |||
SGNNF SGNSF |
10~500 | 10~500 | 10 | ±1 |
30 | ±2 | |||
50 | ±3 |
Elément | Unité | Mousse de polyuréthane | Mousse de caoutchouc chloroprène | Mousse EPDM | Mousse NBR | Mousse en caoutchouc de silicone | Mousse en caoutchouc fluoré | ||
HS35 | HS22 | HS15 | |||||||
Densité apparente | g/cm3 | 0.022 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.35~0.37 | 0.35~0.37 | 0.3 | 0.45 |
Bulle d'air | - | Cellule continue | Cellule indépendante | Cellule indépendante | Cellule indépendante | Cellule indépendante | Cellule indépendante | ||
Résistance à la traction | MPa {kgf/cm2} |
≥0.076 {≥0.77} |
0.9 {9} |
0.5 {5} |
0.8 {8} |
1.6~1.8 {16~18} |
0.7 {7} |
1 {10} |
2.7 {27} |
Elongation | % | ≥120 | 170 | 200 | 200 | 200~250 | 250 | 280 | |
Charge de compression 25% | MPa {kgf/cm2} |
- | 5.3×10-2 {0.54} |
3.1×10-2 {0.32} |
6.5×10-2 {0.66} |
- (*1) | - (*3) | - (*1) | |
Température d'utilisation continue *2 | °C | -10~70 | -35~130 | -40~130 | -10~140 | -70~200 | -20~230 | ||
Résistance à l'abrasion | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | |||
Anti-vieillissement | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
Résistance à l'eau | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
Résistance chimique | Pétrole (essence) | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ||
Acide | ×~△ | ○ | ×~○ | △~○ | △~○ | ◎ | |||
Alcali | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △~○ | |||
Solvant organique | × | ×~△ | × | ×~△ | × | ×~○ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGNA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNB-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNBA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNF-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNFA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNL-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNLA-[20-500/10]-[20-500/10]-[2,3,5,10] |
SGNN10-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNN30-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNN50-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNNF-[10-500/10]-[10-500/10]-[10,30,50] |
SGNP-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNPA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNS10-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNS30-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNS50-[100,200,500]-[100,400,800] |
SGNSF-[10-500/10]-[10-500/10]-[10,30,50] |
SGNW-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SGNWA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,8,10,15,20,25,30] |
SISA3-100-100 |
SISA3-250-100 |
SISA5-100-100 |
SISA5-250-100 |
SISA10-100-100 |
SISA10-250-100 |
SISP3-100-100 |
SISP3-250-100 |
SISP5-100-100 |
SISP5-250-100 |
SISP10-100-100 |
SISP10-250-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité, type | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Couleur | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Orange | Type configurable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Orange | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Nitrile (NBR)] Éponge en caoutchouc nitrile NBR | Sans adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C30 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Nitrile (NBR)] Éponge en caoutchouc nitrile NBR | Avec adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C30 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Mousse de caoutchouc chloroprène | Sans adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Mousse de caoutchouc chloroprène | Avec adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fluorine (FPM)] Mousse en caoutchouc fluoré | Sans adhésif | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Fluorine (FPM)] Mousse en caoutchouc fluoré | Avec adhésif | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C35 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C15 | Orange | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 2 ~ 10 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C15 | Orange | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Sans adhésif | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. à Asker C1 | Noir | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Sans adhésif | 30 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. à Asker C1 | Noir | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Sans adhésif | 50 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. à Asker C1 | Noir | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Sans adhésif | 10 ~ 50 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Inf. à Asker C1 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Éthylène (EPDM)] Eponge en caoutchouc synthétique EPDM | Sans adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C8 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Éthylène (EPDM)] Eponge en caoutchouc synthétique EPDM | Avec adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C8 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Avec adhésif | 10 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. à Asker C1 | Noir | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Avec adhésif | 30 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. à Asker C1 | Noir | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Avec adhésif | 50 | 100 ~ 500 | 100 ~ 800 | Inf. à Asker C1 | Noir | sélectionnable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Mousse en uréthane] Mousse de polyuréthane | Avec adhésif | 10 ~ 50 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | Inf. à Asker C1 | Noir | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Mousse de caoutchouc chloroprène | Sans adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Blanc | Type configurable | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Chloroprène (CR)] Mousse de caoutchouc chloroprène | Avec adhésif | 3 ~ 30 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Asker C25 | Blanc | Type configurable | ||
14.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 3 | 100 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
35.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 3 | 250 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
18.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 5 | 100 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
44.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 5 | 250 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
28.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 10 | 100 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
71.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Avec adhésif | 10 | 250 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
12.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 3 | 100 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
31.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 3 | 250 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
17.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 5 | 100 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
42.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 5 | 250 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
27.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 10 | 100 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable | |
66.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Silicone (SI)] Mousse en caoutchouc de silicone | Sans adhésif | 10 | 250 | 100 | Asker C22 | Orange | sélectionnable |
Loading...
Matériau | Mousse | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Qualité, type
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Couleur
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles