Panneaux / PUR / A15 / couche adhésive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques d'uréthane - Très faible dureté (Shore A15):Affichage d'image associés
Matériau Uréthane à dureté extra faible (noir)
Dureté Shore A15 (forte résistance à l'impact)

Spécifications

Référence pièce-A-B
SUTLL5-250-100
Référence pièceIncrément de 5mm
TypeTAB
Sans adhésif
SUTLL

Adhésif
SUTLLA
510~25010~250
10
15
20
25
30
A≥B≥T

■Caractéristiques de l'uréthane à dureté extra faible
• Forte résistance physique impossible à obtenir avec des matériaux mous traditionnels.
• Matériau original de MISUMI supprimant l'auto-adhésion, connu pour être le problème des matériaux souples.
• Ce matériau offre une haute résistance aux impacts et une compression permanente faible.
• Il a les mêmes propriétés que le polyuréthane éther.

■Comparaison des caractéristiques
PropriétésUréthane à dureté extra faibleNitrileEthylèneSiliconeFluor
Résistance à l'impact
Jeu de compression
Résistance à l'abrasion×
◎- Excellente ○- Bonne △ - Acceptable ×- Mauvaise

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SUTLL5-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL10-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL15-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL20-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL25-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLL30-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA5-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA10-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA15-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA20-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA25-[10-250/5]-[10-250/5]
SUTLLA30-[10-250/5]-[10-250/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAvec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
1 9 jours 10Sans adhésif510 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Sans adhésif1010 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Sans adhésif1510 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Sans adhésif2010 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Sans adhésif2510 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Sans adhésif3010 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Avec adhésif510 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Avec adhésif1010 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Avec adhésif1510 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Avec adhésif2010 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Avec adhésif2510 ~ 25010 ~ 250
1 9 jours 10Avec adhésif3010 ~ 25010 ~ 250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Uréthane Qualité, type Uréthane à très faible dureté (haute résistance aux chocs) Dureté (Shore, Asker, Pénétration) Shore A15
Couleur Noir Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique