Plaques de résine / rubans de fluororésine (étanche aux poussières, utilisation générale)

Plaques de résine / rubans de fluororésine  (étanche aux poussières, utilisation générale)
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de résine/rubans de fluororésine (étanche aux poussières, utilisation générale):Affichage d'image associés
Type sélectionnable AA, B sélectionnableMatériauAdhésif
PTFETTPTFETSFluororésineSilicone
ULTTULTSPolyéthylène à ultra haut poids moléculaireAcrylique

Spécifications

Référence pièce-A-B
PTFETT0.23
ULTT0.12
PTFETS0.23
ULTS0.12
-
-
-
-
30
5
100
500


-
-


100
100
■A sélectionnable - Bande
Référence pièceSélection
A
Prix unitaire
TypeTA3A5A10A20A30A40A50A80A100
PTFETT0.233, 5, 10, 20, 30
40, 50, 80, 100
         
ULTT0.12         
La dimension L est 500mm.
■A, B sélectionnables
Référence pièceSélection ASélection BPrix unitaire
TypeTB100B200B300B400B500
PTFETS0.23100100
200
300
400
500
 ----
200  ---
300   --
400    -
500     
ULTS0.12100 ----
200  ---
300   --
400    -
500     

■Caractéristiques de la fluorésine et du polyéthylène à masse molaire très élevée
• Fluororésine
Faible coefficient de friction et excellente résistance chimique et à la chaleur.
• Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire
Bien que son coefficient de friction et sa résistance à la chaleur soient inférieurs à ceux de la fluororésine, elle est peu coûteuse. Sa durabilité est également excellente.

■Comparaison du coefficient de friction dynamique
Fluororésine0.08
Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire0.14
Caoutchouc nitrile3.32
JIS K 7125

■Valeurs caractéristiques
MatériauRésistance adhésive (largeur N/25mm)Résistance à la traction (largeur N/25mm)Allongement %Résistance à la chaleur
°C
Résistance chimique
HuileEauAcideAlcaliPolyuréthaneCétone
Fluororésine12184350180
Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire1093300100
◎- Excellente ○ - Bonne △ - Acceptable ×- Mauvaise

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PTFETS0.23-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
PTFETT0.23-3
PTFETT0.23-5
PTFETT0.23-10
PTFETT0.23-20
PTFETT0.23-30
PTFETT0.23-40
PTFETT0.23-50
PTFETT0.23-80
PTFETT0.23-100
ULTS0.12-[100,​200,​300,​400,​500]-[100,​200,​300,​400,​500]
ULTT0.12-3
ULTT0.12-5
ULTT0.12-10
ULTT0.12-20
ULTT0.12-30
ULTT0.12-40
ULTT0.12-50
ULTT0.12-80
ULTT0.12-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Couleur Épaisseur de la plaque
(mm)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Recalibré Nom du matériau Largeur B
(mm)
Longueur A
(mm)

-

1 7 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.23--Type A, B sélectionnableFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)100 ~ 500100 ~ 500

2.27 €

1 Disponible 7 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.233500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

2.90 €

1.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.235500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

4.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.2310500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

6.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.2320500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

9.49 €

1 Disponible 5 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.2330500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

12.02 €

1 Disponible 5 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.2340500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

14.43 €

1 Disponible 7 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.2350500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

21.51 €

1 Disponible 5 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.2380500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

26.18 €

1 Disponible 5 jours 10Fluororésine (fluoropolymère, PTFE)Beige0.23100500Type sélectionnable A / BandeFluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)--

-

1 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.12--Type A, B sélectionnablePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)100 ~ 500100 ~ 500

1.90 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.123500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

2.27 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.125500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

2.90 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.1210500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.1220500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

4.18 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.1230500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

5.19 €

1 Disponible 5 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.1240500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

5.82 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.1250500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

7.97 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.1280500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

9.12 €

1 Disponible 7 jours 10Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireTransparent0.12100500Type sélectionnable A / BandePolyéthylène à masse moléculaire ultra élevée (UHPE)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Qualité Standard Traitement des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Assistance technique