Panneaux en mousse / SI, Hanenaito® / à faible rebond / C15, C25, C27 / couche adhésive

Plaques de mousse à faible élasticité/faible répulsion antistatique/faible tension:Affichage d'image associés
Sans adhésif Adhésif Matériau Dureté Couleur
SUNSET SUNSETA Mousse de caoutchouc à faible élasticité (mousse Hanenaito®) Asker C25 Noir
SPTA - Mousse à faible rebond Asker C27 Blanc
SNPG - Mousse à faible tension (mousse de silicone) Asker C15 Vert (T 3mm)
Blanc (T 6mm)
Épaisseur de l'adhésif : 0.14 ~ 0.2mm.
Hanenaito® est une marque déposée de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
Les valeurs de dureté sont des valeurs de référence.

■Normes de précision
Tolérance de la dimension T
T Tolérance
3, 5 ±0.5
6~20 ±1.0

Tolérance des dimensions A, B
A, B Tolérance
190 max. ±1.5
200~390 ±2.0
400 min. ±3.0

Spécifications

Référence pièce - A - B - T
SUNSET - 500 - 350 - 10
Référence pièce Incrément de 10 mm Sélection T
A B
SUNSET
SUNSETA
20~500 20~350 3
5
8
10
SPTA 20~500 20~500 5
10
15
20
SNPG 20~500 20~300 3
6
A≥B
Le prix unitaire du SUNSETA se calcule en multipliant le prix du SUNSET indiqué dans le tableau par le coefficient du matériau.
(Ex.) Référence pièce - A - B - T >> (prix unitaire) x (coefficient du matériau) = prix unitaire du type standard
SUNSETA - 100 -
50 - 3
Référence pièce T A Prix unitaire
B
20~100 110~200 210~300 310~350

Sans adhésif
SUNSET
(x1.0)

Adhésif
SUNSETA
(x1.2)


( ) Coefficient du matériau
3 20~100   - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500        
5 20~100   - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500        
8 20~100   - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500        
10 20~100   - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500        

Référence pièce T A Prix unitaire
B
20~100 110~200 210~300 310~400 410~500
SPTA 5 20~100   - - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500          
10 20~100   - - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500          
15 20~100   - - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500          
20 20~100   - - - -
110~200    
210~300      
310~400        
410~500          
SNPG 3
(vert)
20~100   - - - -
110~200    
210~300      
310~400      
410~500      
6
(blanc)
20~100   - - - -
110~200    
210~300      
310~400      
410~500      

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNPG-[20-500/10]-[20-300/10]-[3,​6]
SPTA-[20-500/10]-[20-500/10]-[5,​10,​15,​20]
SUNSET-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
SUNSETA-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité, type Avec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration) Couleur

-

1 7 jours 10[Silicone (SI)] Mousse à faible tension (mousse de silicone)Sans adhésif3 ~ 620 ~ 50020 ~ 300Asker C15-

-

1 7 jours 10[Mousse à faible rebond] Mousse à faible rebondSans adhésif5 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500Asker C27Blanc

-

1 7 jours 10[Mousse à faible rebond] Mousse de caoutchouc à faible élasticité (mousse Hanenaito)Sans adhésif3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350Asker C25Noir

-

1 7 jours 10[Mousse à faible rebond] Mousse de caoutchouc à faible élasticité (mousse Hanenaito)Avec adhésif3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350Asker C25Noir

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
■Mousse de caoutchouc à faible élasticité (mousse Hanenaito®)
• Mousse de caoutchouc à faible élasticité (Hanenaito®).
• Excellent amortissement des chocs.
• Léger avec densité spécifique à 0.3.
■Mousse à faible rebond
• Mousse pont en élastomère de type styrène.
• Excellent amortissement des chocs.
■Mousse à faible tension (mousse de silicone)
• Mousse de silicone.
• Le matériau résiste à l'écrasement, même après absorption de chocs répétitifs.
• Utilisable dans une très large plage de température : -40°C ~ 150°C.
Retirer le film protecteur de la surface avant utilisation.

■Caractéristiques des mousses
Elément Unité Mousse de caoutchouc à faible élasticité Mousse à faible rebond Mousse à faible tension
Densité apparente g/cm3 0.3 0.097 0.26
Bulle d'air - Cellule indépendante Cellule indépendante Cellule indépendante
Résistance à la traction MPa
{kgf/cm2}
0.9
{9}
0.9
{9}
0.32
{3.2}
Elongation % 480 210 73
Jeu de compression 25% % 62 5.1 0.2
Température d'utilisation continue °C 20~60 10~50 -40~150
Résistance à l'abrasion
Anti-vieillissement
Résistance à l'eau
Résistance chimique Pétrole (essence) × × ×
Acide ×
Alcali ×
Solvant organique × × ×
Pour le type adhésif, la force d'adhésion diminue en cas de température élevée (à env. 80°C min.).
La température d'utilisation continue est la température à laquelle une utilisation à long terme ne provoque pas de baisse de qualité importante.
Jeu de compression JIS K 6262
Les valeurs du tableau à droite servent de référence et ne sont pas garanties.

Informations de base

Matériau Mousse Usinage des trous Pas de modification du perçage

Assistance technique