Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Couleur |
FRN | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
FRC | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Noir |
FRCAN | Caoutchouc couleur ambre | Shore A45 | Couleur ambre |
FRSM | Caoutchouc de silicone | Shore A70 | Gris clair |
FRAM | Caoutchouc de silicone | Shore A50 | Blanc crème |
FRFF | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Noir |
FSNC | Mousse de caoutchouc chloroprène | Asker C25 | Noir |
FSNF | Mousse en caoutchouc fluoré | ASKER C35 | Noir |
FSNA | Mousse en caoutchouc de silicone | ASKER C35 | Orange |
FREP | Caoutchouc éthylène (EPDM) | Shore A65 | Noir |
Référence pièce | - | A | - | B | - | W | - | V | - | F | - | G | - | Q | - | N | ||||
Type | Forme | T | ||||||||||||||||||
FRN | 4H | 3 | - | A300 | - | B200 | - | W200 | - | V100 | - | F250 | - | G150 | - | N11 |
Référence pièce | Incrément de 1 mm (A≥B≥T) | W | V | F | G | Q | Incrément de 0.5mm | |||||
Type | Sélection de la forme | Sélection T | A | B | N | |||||||
Caoutchouc | Mousse | |||||||||||
FRN FRC FRFF FRSM FRAM FRCAN FSNC FSNF FSNA FREP | (caoutchouc nitrile) (caoutchouc chloroprène) (Caoutchouc fluoré) (silicone A70) (silicone A50) (caoutchouc couleur ambre) (mousse en caoutchouc chloroprène) (Mousse de caoutchouc fluoré) (mousse en caoutchouc de silicone) (Caoutchouc éthylène EPDM A65) | A 1A 4A 8A H 4H 6H 8H | 1 2 3 5 10 15 20 30 | 3 5 10 | 25~500 (Si T=30, A≥30) | 25~500 (Si T=30, B≥30) | Incrément de 0.5mm | 3~30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FRAM1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5] |
FRAM4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Qualité, type | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Caractéristiques | F (mm) | G (mm) | N (mm) | Q (mm) | V (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | - | Shore A50 | 1A (forme ronde, trou central rond) | - | - | - | - | 3 ~ 496 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 0 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | - | Shore A50 | 4A (forme ronde, trou central rond + 4 trous traversants) | - | - | 3 ~ 30 | 11 ~ 492 | 3 ~ 484 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 2 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 10 ~ 492 | 10 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 3 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 5 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 16 ~ 492 | 15 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 10 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 15 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 20 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 30 | 30 ~ 500 | 30 ~ 500 | Shore A50 | 4H (forme carrée, trou central carré + 4 trous traversants) | 18 ~ 492 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 6H (forme carrée, trou central carré + 6 trous traversants) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 6H (forme carrée, trou central carré + 6 trous traversants) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 0 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 6H (forme carrée, trou central carré + 6 trous traversants) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 0 | 10 ~ 495 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc | [Silicone (SI)] Silicone (SI) | 1 | 25 ~ 500 | 25 ~ 500 | Shore A50 | 6H (forme carrée, trou central carré + 6 trous traversants) | 9 ~ 246 | 18 ~ 492 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 495 | 10 ~ 495 |
Loading...
Avec ou sans adhésif | Sans adhésif | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Qualité, type
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration)
Caractéristiques
F(mm)
G(mm)
N(mm)
Q(mm)
V(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles