Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Accessoire | |
Corps principal | Fixation en métal | |||
BGOMA | Caoutchouc naturel | Acier (chrome trivalent) | Shore A60 | Écrou, rondelle élastique 2 pièces chacun |
BGOMAC | Caoutchouc chloroprène | |||
BGOMAS | Caoutchouc naturel | EN 1.4301 Équiv. | ||
BGOMAL | Acier (chrome trivalent) | Shore A45 |
Type | Matériau | Dureté | Accessoire | |
Corps principal | Fixation en métal | |||
BGOMP | Caoutchouc naturel | Acier (chrome trivalent) | Shore A60 | Écrou, rondelle élastique 1 pièce chacun |
BGOMPC | Caoutchouc chloroprène | |||
BGOMPL | Caoutchouc naturel | Shore A45 |
Référence pièce |
BGOMA15150 |
Référence pièce | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | S | M (normal) | W1xW2 | h | P | Prix unitaire | |||||||
Type | N° | BGOMA | BGOMAC | BGOMAS | BGOMP | BGOMPC | BGOMAL | BGOMPL | |||||||||||
(Shore A60) Goujons filetés aux deux extrémités BGOMA BGOMAC BGOMAS Goujon fileté, support de plaque BGOMP BGOMPC (Shore A45) Goujons filetés aux deux extrémités BGOMAL Goujon fileté, support de plaque BGOMPL | 12160 | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 12 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
15150 | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 15 | 12 | |||||||||||||
20150 | 20 | 15 | 13 | 6 | 49x20 | 7 | 36 | ||||||||||||
20200 | 20 | 16.0 | |||||||||||||||||
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 18 | 16 | 56x25 | 42 | ||||||||||
25270 | 27 | 22.4 | |||||||||||||||||
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 24 | 20 | 8 | 62x30 | 48 | ||||||||||
30260 | 26 | 21.4 | |||||||||||||||||
35260 | 35 | 30 | 69x35 | 9 | 53 | ||||||||||||||
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 30 | 25 | 76x40 | 60 |
N° | Shore A60 BGOMA BGOMAC BGOMAS BGOMP BGOMPC | Shore A45 BGOMAL BGOMPL | |||||||||||||||
Direction Z | X direction de la charge admissible N {kgf} | Rapport de rigidité kx/kz | Direction Z | X direction de la charge admissible N {kgf} | Rapport de rigidité kx/kz | ||||||||||||
Charge admissible N (kgf) | Charge standard N {kgf} | Constante du ressort N/mm {kgf/cm} | Charge admissible N (kgf) | Charge standard N {kgf} | Constante du ressort N/mm {kgf/cm} | ||||||||||||
12160 | 110 | {11} | 30~78 | {3~8} | 41 | {42} | 25 | {2.5} | 0.20 | 66 | {7} | 18~47 | {1.8~5} | 25 {25} | 15 | {1.5} | 0.20 |
15150 | 160 | {16} | 59~130 | {6~13} | 74 | {75} | 34 | {3.5} | 0.20 | 96 | {10} | 35~78 | {3.5~8} | 44 {45} | 20 | {2.1} | 0.20 |
20150 | 280 | {29} | 98~160 | {10~16} | 130 | {130} | 69 | {7} | 0.15 | 170 | {17} | 59~96 | {6~10} | 78 {78} | 41 | {4.2} | 0.15 |
20200 | 180 | {18} | 59~98 | {6~10} | 78 | {80} | 49 | {5} | 0.19 | 110 | {11} | 35~59 | {3.5~6} | 47 {48} | 29 | {3} | 0.19 |
25180 | 490 | {50} | 128~250 | {13~25} | 200 | {200} | 98 | {10} | 0.16 | 290 | {30} | 76~150 | {7.7~15} | 120 {120} | 59 | {6} | 0.16 |
25270 | 310 | {32} | 88~160 | {9~16} | 93 | {95} | 59 | {6} | 0.20 | 190 | {19} | 53~96 | {5.4~10} | 56 {57} | 35 | {3.6} | 0.20 |
30180 | 890 | {91} | 226~450 | {23~46} | 310 | {320} | 170 | {17} | 0.16 | 530 | {55} | 138~270 | {14~28} | 190 {192} | 100 | {10} | 0.16 |
30260 | 610 | {62} | 147~300 | {15~31} | 140 | {145} | 120 | {12} | 0.19 | 370 | {37} | 93~180 | {9.5~19} | 84 {87} | 72 | {7.2} | 0.19 |
35260 | 980 | {100} | 245~490 | {25~50} | 240 | {240} | 250 | {25} | 0.17 | 590 | {60} | 147~290 | {15~30} | 140 {144} | 150 | {15} | 0.17 |
40250 | 1810 | {185} | 363~930 | {37~95} | 340 | {350} | 360 | {37} | 0.17 | 1090 | {111} | 218~560 | {22~57} | 200 {210} | 220 | {22} | 0.17 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge de fonctionnement maximum (N) | Propriétés | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Matériau | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Charge appliquée (N) | D.E. D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 78 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 16 | 41 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 30~78 | 12 | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 15 | 74 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~130 | 15 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 15 | 130 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 98~160 | 20 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 20 | 78 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~98 | 20 | |
4.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 18 | 200 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 128~250 | 25 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 27 | 93 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 88~160 | 25 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 450 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 18 | 310 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 226~450 | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 140 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 147~300 | 30 | |
5.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 490 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 240 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 245~490 | 35 | |
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 930 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 25 | 340 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 363~930 | 40 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 78 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 16 | 41 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 30~78 | 12 | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 15 | 74 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 59~130 | 15 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 15 | 130 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 98~160 | 20 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 20 | 78 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 59~98 | 20 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 18 | 200 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 128~250 | 25 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 27 | 93 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 88~160 | 25 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 450 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 18 | 310 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 226~450 | 30 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 140 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 147~300 | 30 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 490 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 240 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 245~490 | 35 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 930 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 25 | 340 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 363~930 | 40 | |
3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 47 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 16 | 25 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 18~47 | 12 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 15 | 44 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 35~76 | 15 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 94 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 15 | 76 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~94 | 20 | |
4.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 59 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 20 | 47 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 35~59 | 20 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 18 | 120 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 76~150 | 25 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 94 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 27 | 56 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 53~94 | 25 | |
6.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 270 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 18 | 190 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 138~270 | 30 | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 183 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 86 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 93~183 | 30 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 290 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 140 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 147~290 | 35 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 560 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 25 | 210 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 218~560 | 40 | |
6.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 78 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 16 | 41 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 30~78 | 12 | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 130 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 5 | 15 | 74 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~130 | 15 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 15 | 130 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 98~160 | 20 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 20 | 140 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 147~300 | 20 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 18 | 78 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~98 | 25 | |
14.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 490 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 6 | 27 | 240 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 245~490 | 25 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 18 | 200 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 128~250 | 30 | |
15.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 930 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 340 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 363~930 | 30 | |
16.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 26 | 93 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 88~160 | 35 | |
20.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 450 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Goujons filetés aux deux extrémités | 8 | 25 | 310 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 226~450 | 40 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 15 | 130 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 98~160 | 20 | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 98 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 20 | 78 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~98 | 20 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 18 | 200 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 128~250 | 25 | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 27 | 93 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 88~160 | 25 | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 450 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 18 | 310 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 226~450 | 30 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 26 | 140 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 147~300 | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 490 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 26 | 240 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 245~490 | 35 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 930 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 25 | 340 | 60 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 363~930 | 40 | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 15 | 130 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 98~160 | 20 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 98 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 20 | 78 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 59~98 | 20 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 250 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 18 | 200 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 128~250 | 25 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 27 | 93 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 88~160 | 25 | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 450 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 18 | 310 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 226~450 | 30 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 26 | 140 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 147~300 | 30 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 490 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 26 | 240 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 245~490 | 35 | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 930 | Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Fileté, type à butée de plaque | 8 | 25 | 340 | 60 | [Chloroprène] Caoutchouc chloroprène | -20~70 | 363~930 | 40 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 94 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 15 | 76 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 59~94 | 20 | |
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 59 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 20 | 47 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 35~59 | 20 | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 18 | 120 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 76~150 | 25 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 94 | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau | Fileté, type à butée de plaque | 6 | 27 | 56 | 45 | Caoutchouc naturel | -30~60 | 53~94 | 25 |
Loading...
Type | Caoutchoucs antivibrations | Application | Contrôle des vibrations | Type à caoutchouc antivibrations | Type rond |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge de fonctionnement maximum(N)
Propriétés
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Matériau
D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles