Tampons butée caoutchouc-métal / rondelle, douille / perçage traversant / Gel de silicone /

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons de gel antivibrations:Affichage d'image associés
  Matériau Corps principal : Silicone
Collier : EN 1.4301 Équiv.
  Accessoire : Rondelle, Boulon tête basse : EN 1.4301 Équiv.
Écrou hexagonal : EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
BGEPG50
Référence pièceD1D2d1d2H1H2LtCharge de travail N {kgf}Constante du ressort N/mm {kgf/cm} ± 20%DuretéFréquence utilisée HzDiam. ext. rondelle incluseTaille de boulon incluseCouleur du corpsPrix unitaire
TypeASKER CPénétration
GELB11011174333.560.50.49~1.77
{0.05~0.18}
10.59
{1.08}
-80À 0.05kg : 90 ~
À 0.18kg : 60 ~
Ø12M3x12Blanc crème 
14011495344711.18~6.08
{0.12~0.62}
26.18
{2.67}
-50À 0.12kg : 95 ~
À 0.62kg : 50 ~
Ø15M3x15Blanc crème 
14026.08~9.81
{0.62~1.00}
56.68
{5.78}
30-À 0.62kg : 70 ~
À 1.00kg : 55 ~
Vert clair 
250125146456.51119.81~36.77
{1.00~3.75}
86.59
{8.83}
30-À 1.00kg : 70 ~
À 3.75kg : 35 ~
Ø25M4x20Blanc crème 
250236.77~78.45
{3.75~8.00}
170.15
{17.35}
50-À 3.75kg : 40 ~
À 8.00kg : 25 ~
Vert clair 
La fréquence recommandée varie en fonction de la condition de charge. Pénétration : JIS K2207, ASKER C : JIS S6050 Se reporter à la P.391
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GELB1101
GELB1401
GELB1402
GELB2501
GELB2502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de fonctionnement maximum
(N)
Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Couleur du corps Charge appliquée
(N)
D.E. D
(Ø)

7.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.77310.59Blanc crème0.49~1.7711

8.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.08426.18Blanc crème1.18~6.0814

8.31 €

1 Disponible 5 jours 109.81456.68Vert clair6.08~9.8114

9.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1036.77586.59Blanc crème9.81~36.7725

9.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

1078.455170.15Vert clair36.77~78.4525

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Manchons de gel antivibrations:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Manchons de gel antivibrations:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rondelles avec gel antivibrations Application Contrôle des vibrations Propriétés Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone
Type à gel antivibrations Manchons Matériau Silicone Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::200

Produits complémentaires

Assistance technique