• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à œillet, acier inoxydable / Silicone-gel, enrobage EPDM /

Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à œillet, acier inoxydable / Silicone-gel, enrobage EPDM /

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à œillet, acier inoxydable / Silicone-gel, enrobage EPDM /
  • Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à œillet, acier inoxydable / Silicone-gel, enrobage EPDM /
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HBGELP300

Marque: MISUMI

Prix: 112.92

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBGELP300

Gel antivibration, 1 extrémité filetée, plaque de butée à 1 ext., enveloppe en caoutchouc:Affichage d'image associés
  Matériau
Corps principal : silicone
Revêtement : Caoutchouc synthétique EPDM
Partie fixation : EN 1.4301 Équiv.
  Accessoire :
Écrou hexagonal : EN 1.4301 Équiv.
Rondelle élastique : EN 1.4301 Équiv.
1 pièce par unité

Spécifications

Référence pièce
BGEPG50
Référence pièceCharge de travail N {kgf}Fréquence utilisée HzPrix unitaire
Type
HBGELP300245.1~343.2
{25.0~35.0}
13~ 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBGELP300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

112.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Gel antivibration, 1 extrémité filetée, plaque de butée à 1 ext., enveloppe en caoutchouc:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Gel antivibration, 1 extrémité filetée, plaque de butée à 1 ext., enveloppe en caoutchouc:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rondelles avec gel antivibrations Charge de fonctionnement maximum(N) 343.2 Application Contrôle des vibrations
Propriétés Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone Hauteur H(mm) 34 Type à gel antivibrations Revêtement en caoutchouc
Matériau Silicone Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::200 Plage de fréquence applicable(Hz) 13::
Charge appliquée(N) 245.1::343.2

Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc / cylindriques / filetage extérieur / plaque à œillet, acier inoxydable / Silicone-gel, enrobage EPDM / , le numéro d'article est le suivant: HBGELP300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBGELP300.

Produits complémentaires

Assistance technique