• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc / coniques, trapézoïdaux / filetage extérieur des deux côtés, acier inoxydable / silicone / ASKER

Tampons butée caoutchouc / coniques, trapézoïdaux / filetage extérieur des deux côtés, acier inoxydable / silicone / ASKER <C20-C52
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Les couleurs du gel ont changé pour certains produits. Voir【ici】. pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles avec gel antivibrations - Filetage aux deux extrémités, type standard:Affichage d'image associés
  Matériau
Corps principal : silicone
Partie fixation : EN 1.4301 Équiv.
  Accessoire :
Écrou hexagonal : EN 1.4301 Équiv.
Rondelle élastique 2 pièces chacun :
EN 1.4301 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
BGEPG50
TypeRéférence pièceD1D2H1H2 ℓ  ℓ 1M
(Filetage normal)
Type
Ultra-légerBGELA
SBGELA
WBGELA
TBGELA
006181213915104
0142520181420146
LégerBGELM
SBGELM
WBGELM0303024221818146
050
070
071*8
1006
101*8
Charge moyenneBGELH
SBGELH
WBGELH
TBGELH
1503528252117126
151*8
 
TypeRéférence pièceCharge de travail N {kgf}Constante du ressort
N/mm {kgf/cm} ± 20%
DuretéFréquence utilisée HzCouleur du corpsPrix unitaire
TypeASKER CPénétration
Ultra-légerBGELA
SBGELA
WBGELA
TBGELA
0064.9~7.84 {0.5~0.8}6.17 {0.63}-64.723~Blanc crème 
0147.84~19.6 {0.8~2.0}9.31 {0.95}-60.720~Blanc crème 
LégerBGELM
SBGELM
WBGELM03019.6~34.3 {2.0~3.5}13.13 {1.34}19.732.017~Blanc crème 
05034.3~53.9 {3.5~5.5}21.75 {2.22}29.8-16~Vert clair
07053.9〜83.4 {5.5~8.5}33.71 {3.44}38.0-16~Orange clair
071*
10083.4~122.5 {8.5~12.5}46.74 {4.77}44.3-16~Bleu clair
101*
Charge moyenneBGELH
SBGELH
WBGELH
TBGELH
150122.5~245.1 {12.5~25.0}56.2 {5.74}52.5-14~Blanc crème 
151*
Dureté : Les valeurs répertoriées ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurée. Pénétration : JIS K2207, ASKER C : JIS S6050 Se reporter à la P.391
*Les valeurs nominales 071, 101, 151 sont applicables uniquement à BGELM et BGELH.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BGELA006
BGELA014
BGELH150
BGELH151
BGELM030
BGELM050
BGELM070
BGELM071
BGELM100
BGELM101
SBGELA006
SBGELA014
SBGELH150
SBGELM030
SBGELM050
SBGELM070
SBGELM100
TBGELA006
TBGELA014
TBGELH150
WBGELA006
WBGELA014
WBGELH150
WBGELM030
WBGELM050
WBGELM070
WBGELM100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge de fonctionnement maximum
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Couleur du corps Plage de fréquence applicable
(Hz)
Charge appliquée
(N)
Forme filetée

17.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.844136.17Blanc crème23~4.9~7.84Type standard

20.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019.66189.31Blanc crème20~7.84~19.6Type standard

30.10 €

1 Disponible 5 jours 10245.162556.2Blanc crème14~122.5~245.1Type standard

30.22 €

1 Disponible 5 jours 10245.182556.2Blanc crème14~122.5~245.1Type standard

22.97 €

1 Disponible 5 jours 1034.362213.13Blanc crème17~19.6~34.3Type standard

22.97 €

1 Disponible 5 jours 1053.962221.75Vert clair16~34.3~53.9Type standard

22.97 €

1 Disponible 5 jours 1083.462233.71-16~53.9~83.4Type standard

23.07 €

1 Disponible 5 jours 1083.48-33.71-16~53.9~83.4-

22.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122.562246.74-16~83.4~122.5Type standard

22.98 €

1 Disponible 5 jours 10122.58-46.74-16~83.4~122.5-

17.35 €

1 Disponible 5 jours 107.844136.17Blanc crème23~4.9~7.84Type à filetage inférieur court

20.48 €

1 Disponible 5 jours 1019.66189.31Blanc crème20~7.84~19.6Type à filetage inférieur court

30.21 €

1 Disponible 5 jours 10245.162556.2Blanc crème14~122.5~245.1Type à filetage inférieur court

23.07 €

1 Disponible 5 jours 1034.362213.13Blanc crème17~19.6~34.3Type à filetage inférieur court

23.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1053.962221.75Vert clair16~34.3~53.9Type à filetage inférieur court

22.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

1083.462233.71-16~53.9~83.4Type à filetage inférieur court

22.99 €

1 Disponible 5 jours 10122.562246.74-16~83.4~122.5Type à filetage inférieur court

17.37 €

1 Disponible 5 jours 107.844136.17Blanc crème23~4.9~7.84Type à filetage supérieur court

20.48 €

1 Disponible 5 jours 1019.66189.31Blanc crème20~7.84~19.6Type à filetage supérieur court

30.21 €

1 Disponible 5 jours 10245.162556.2Blanc crème14~122.5~245.1Type à filetage supérieur court

17.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.844136.17Blanc crème23~4.9~7.84Type court

20.46 €

1 Disponible 5 jours 1019.66189.31Blanc crème20~7.84~19.6Type court

30.13 €

1 Disponible 5 jours 10245.162556.2Blanc crème14~122.5~245.1Type court

23.07 €

1 Disponible 5 jours 1034.362213.13Blanc crème17~19.6~34.3Type court

23.07 €

1 Disponible 5 jours 1053.962221.75Vert clair16~34.3~53.9Type court

22.99 €

1 Disponible 5 jours 1083.462233.71-16~53.9~83.4Type court

23.07 €

1 Disponible 5 jours 10122.562246.74-16~83.4~122.5Type court

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Rondelles avec gel antivibrations - Filetage aux deux extrémités, type standard:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Rondelles avec gel antivibrations - Filetage aux deux extrémités, type standard:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rondelles avec gel antivibrations Application Contrôle des vibrations Propriétés Durabilité / Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone
Type de connexion Goujons filetés aux deux extrémités Type à gel antivibrations Type rond Matériau Silicone
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::200
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Produits complémentaires

Assistance technique