Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A, B sélectionnable | A, B configurable | Matériau | Dureté |
BPAT | BPATF | Caoutchouc chloroprène non contaminant | Shore A70 |
BPAS | BPASF | Shore A50 | |
BPTG | - | Caoutchouc naturel | Shore A50 |
Référence pièce | - | A | - | B |
BPAT10 | - | 50 | - | 150 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
BPATF10 BPASF4H10 | - - | 150 200 | - - | 100 125 | - | F30 | - | G20 | - | N6 |
Référence pièce | Sélection A | Sélection B | h | Charge applicable N {kgf} | Caractéristique de déflexion N/mm {kgf/mm} | Prix unitaire | |||||
Type | T | BPAT | BPAS, BPTG | BPAT | BPAS, BPTG | BPAT | BPAS | BPTG | |||
BPAT BPAS BPTG | 10 | 50 | 50 | 4 | 613~1275 {63~130} | 355~613 {36~63} | 1095 {112} | 488 {50} | |||
150 | 1839~3825 {188~390} | 1066~1839 {109~188} | 3284 {335} | 1465 {149} | |||||||
300 | 3677~7649 {375~780} | 2133~3677 {218~375} | 6567 {670} | 2930 {299} | |||||||
100 | 100 | 2452~5099 {250~520} | 1422~2452 {145~250} | 4378 {446} | 1953 {199} | ||||||
200 | 4903~10199 {500~1040} | 2844~4903 {290~500} | 8756 {893} | 3906 {398} | |||||||
300 | 7355~15298 {750~1560} | 4266~7355 {435~750} | 13134 {1339} | 5859 {597} | - | ||||||
150 | 150 | 5516~11474 {563~1170} | 3199~5516 {326~563} | 9851 {1004} | 4394 {448} | ||||||
200 | 200 | 9807~20398 {1000~2080} | 5688~9807 {580~1000} | 17512 {1786} | 7812 {797} | ||||||
300 | 300 | 22065~45895 {2250~4680} | 12798~22065 {1305~2250} | 39402 {4018} | 17577 {1792} | ||||||
20 | 50 | 50 | 6 | 529~1872 {54~191} | 294~882 {30~90} | 451 {46} | 196 {20} | - | |||
150 | 1588~5615 {162~573} | 882~2646 {90~270} | 1352 {138} | 588 {60} | - | ||||||
300 | 3175~11231 {324~1146} | 1764~5292 {180~540} | 2705 {276} | 1176 {120} | - | ||||||
100 | 100 | 2117~7487 {216~764} | 1176~3528 {120~360} | 1803 {184} | 784 {80} | - | |||||
200 | 4234~14974 {432~1528} | 2352~7056 {240~720} | 3606 {368} | 1568 {160} | - | ||||||
300 | 6350~22462 {648~2292} | 3528~10584 {360~1080} | 5410 {552} | 2352 {240} | - | ||||||
150 | 150 | 4763~16846 {486~1719} | 2646~7938 {270~810} | 4057 {414} | 1764 {180} | - | |||||
200 | 200 | 8467~29949 {864~3056} | 4704~14112 {480~1440} | 7213 {736} | 3136 {320} | - | |||||
300 | 300 | 19051~67385 {1944~6876} | 10584~31752 {1080~3240} | 16229 {1656} | 7056 {720} | - |
Référence pièce | Incrément de 25mm (A≥B) | ||
Type | T | A | B |
BPATF BPASF | 10 | 25~400 | 25~300 |
20 |
Référence pièce | Incrément de 25mm (A≥B) | Incrément de 1mm | Diamètre du trou, incrément de 1mm | ||||
Type | Nominal | T | A | B | F | G | N |
BPATF BPASF | 1H 2H 4H | 10 | 25~400 | 25~300 | 5~395 | 5~295 | 5~20 |
20 |
Type | T | Charge admissible N {kgf}/cm2 | Caractéristique de déflexion N/mm {kgf/mm}/cm2 | |
BPATF | 10 | 50 {5.2} | 44 | {4.5} |
20 | 75 {7.6} | 17.6 | {1.8} | |
BPASF | 10 | 24 {2.5} | 20 | {2.0} |
20 | 35 {3.6} | 7.8 | {0.8} |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Dureté | Charge admissible (N) | Epaisseur T (mm) | Longueur A (mm) | Largeur B (mm) | Nombre de trous | Charge applicable (N) | F (mm) | G (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 50 | 50 | - | 355-613 | - | - | - | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 50 | 150 | - | 1066-1839 | - | - | - | |
8.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 50 | 300 | - | 2133-3677 | - | - | - | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 100 | 100 | - | 1422-2452 | - | - | - | |
10.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 100 | 200 | - | 2844-4903 | - | - | - | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 100 | 300 | - | 4266-7355 | - | - | - | |
11.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 150 | 150 | - | 3199-5516 | - | - | - | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 200 | 200 | - | 5688-9807 | - | - | - | |
33.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 300 | 300 | - | 12798-22065 | - | - | - | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 50 | 50 | - | 294-882 | - | - | - | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 50 | 150 | - | 882-2646 | - | - | - | |
21.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 50 | 300 | - | 1764-5292 | - | - | - | |
15.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 100 | 100 | - | 1176~3528 | - | - | - | |
27.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 100 | 200 | - | 2352-7056 | - | - | - | |
37.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 100 | 300 | - | 3528-10584 | - | - | - | |
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 150 | 150 | - | 2646-7938 | - | - | - | |
49.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 200 | 200 | - | 4704-14112 | - | - | - | |
107.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 300 | 300 | - | 10584-31752 | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 1H (1 trou) | - | 5 ~ 395 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 1H (1 trou) | - | 5 ~ 395 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 2H (deux trous) | - | 10 ~ 390 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 2H (deux trous) | - | 10 ~ 390 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 4H (quatre trous) | - | 10 ~ 390 | 10 ~ 290 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 4H (quatre trous) | - | 10 ~ 390 | 10 ~ 290 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 24 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A50 | 35 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | - | - | - | - | - | ||
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 50 | 50 | - | 613-1275 | - | - | - | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 50 | 150 | - | 1839-3825 | - | - | - | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 50 | 300 | - | 3677-7649 | - | - | - | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 100 | 200 | - | 4903-10199 | - | - | - | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 100 | 300 | - | 7355-15298 | - | - | - | |
9.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 150 | 150 | - | 5516-11474 | - | - | - | |
13.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 200 | 200 | - | 9807-20398 | - | - | - | |
27.58 € 13.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 300 | 300 | - | 22065-45895 | - | - | - | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 50 | 50 | - | 529-1872 | - | - | - | |
9.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 50 | 150 | - | 1588-5615 | - | - | - | |
17.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 50 | 300 | - | 3175-11231 | - | - | - | |
12.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 100 | 100 | - | 2117-7487 | - | - | - | |
23.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 100 | 200 | - | 4234-14974 | - | - | - | |
34.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 100 | 300 | - | 6350-22462 | - | - | - | |
25.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 150 | 150 | - | 4763-16846 | - | - | - | |
40.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 200 | 200 | - | 8467-29949 | - | - | - | |
89.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 300 | 300 | - | 19051-67385 | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 1H (1 trou) | - | 5 ~ 395 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 1H (1 trou) | - | 5 ~ 395 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 2H (deux trous) | - | 10 ~ 390 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 2H (deux trous) | - | 10 ~ 390 | 5 ~ 295 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 4H (quatre trous) | - | 10 ~ 390 | 10 ~ 290 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | 4H (quatre trous) | - | 10 ~ 390 | 10 ~ 290 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 50 | 10 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Caoutchouc chloroprène anti-taches | Shore A70 | 75 | 20 | 25 ~ 400 | 25 ~ 300 | - | - | - | - | - | ||
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 50 | 50 | - | 355-613 | - | - | - | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 50 | 150 | - | 1066-1839 | - | - | - | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 50 | 300 | - | 2133-3677 | - | - | - | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 100 | 100 | - | 1422-2452 | - | - | - | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 100 | 200 | - | 2844-4903 | - | - | - | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 150 | 150 | - | 3199-5516 | - | - | - | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 200 | 200 | - | 5688-9807 | - | - | - | |
11.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc naturel | Shore A50 | 24 | 10 | 300 | 300 | - | 12798-22065 | - | - | - |
Loading...
Type | Tampons antivibrations | Application | Contrôle des vibrations |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Dureté
Charge admissible(N)
Epaisseur T(mm)
Longueur A(mm)
Largeur B(mm)
Nombre de trous
Charge applicable(N)
F(mm)
G(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles