Matériaux insonores, type à absorption acoustique, avec adhésif, configurable

Matériaux insonores, type à absorption acoustique, avec adhésif, configurable

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[ ! ]L'usinage des trous n'est
effectué que du côté de l'uréthane,
aucun usinage n'est effectué
du côté de l'acétate de vinyle.
[ ! ]L'usinage des trous est effectué
uniquement du côté de l'uréthane,
aucun usinage des trous n'est
effectué du côté du caoutchouc butyle.
TypeEffet  Matériau
AdhésifSans adhésif
FBS2FSFBS2FAbsorption acoustiqueMousse d'uréthane
FBS4FSFBS4FMousse d'uréthane(surface : revêtement en uréthane)
FBS140FSFBS140FContrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane
FBSKYU-Mousse d'uréthane + acétate de vinyle
FBSES-Contrôle des vibrationsAcétate de vinyle
FBSYA-Contrôle des vibrations, isolation sonoreCaoutchouc butyle(surface: polyéthylène)
FBSKYKAA-Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane(surface : revêtement uréthane)+ acétate de vinyle
FBSKYKAY-Contrôle des vibrations, absorption acoustique, insonorisationMousse d'uréthane(surface : revêtement uréthane)+ caoutchouc butyle
FBSKYKA-Absorption acoustiqueMousse d'uréthane(surface : revêtement en uréthane)
Partie adhésive    Matériau : adhésif acrylique

Spécifications

Référence pièce-A-B
FBSKYU16.5-255-105
Référence pièceIncrément de 5mm (A≥B)Température d'utilisation recommandée (SDgrC)Résistance à la chaleur (SDgrC)Rayon de pliage minimum (mm)Densité de la surface (kg/m2)
TypeSélection TAB
FBS2FS (avec adhésif)FBS2F (sans adhésif) 102030 50~100050~5000~3070-0.75*5
FBS4FS (avec adhésif)FBS4F (sans adhésif)0~3070-0.69*5
FBS140FS (avec adhésif)FBS140F (sans adhésif)0~3070-4.2*5
FBSKYU6.511.516.521.531.550~100050~8000~3070200*13.20*1
FBSES1.550~100050~8000~30100 2.7 
FBSYA 3610 50~80050~5000~1301305*212.00*2
FBSKYKAA31.550~100050~8000~3070Fixation sur surface plane *33.45 
FBSKYKAY 162636 50~80050~5000~7012.75*4
FBSKYKA1020 305050~100050~10000~700.75*5
Tous sont fabriqués dans un matériau non combustible.
Retirer le papier protecteur (avec quadrillage de 1cm) pour le coller sur un objet.
Retirer l'huile et la poussière de la surface de contact.
Peut être découpé avec un cutter. Découper avec la surface adhésive vers le haut.
Résistance adhésive (résistance d'adhérence 90) : largeur 19.6N/25mm (quand fixé à EN 1.4301 Équiv.)
BSYA se dilate et se contracte de 3% max.
FBSKYKA, FBSKYKAA et FBSKYKAY sont couverts d'un revêtement externe de façon à être lavables et sont très résistants.
*1. Quand T=21.5
*2. Quand T=6
*3. Il peut être plié, mais cela réduit sa résistance adhésive.
*4. Quand T=36
*5. Quand T=30

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FBS2F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS2FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS4FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140F30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS10-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS20-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBS140FS30-[50-1000/5]-[50-500/5]
FBSES1.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYKA10-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA20-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA30-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKA50-[50-1000/5]-[50-1000/5]
FBSKYKAA31.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYKAY16-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYKAY26-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYKAY36-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSKYU6.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU11.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU16.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU21.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSKYU31.5-[50-1000/5]-[50-800/5]
FBSYA3-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSYA6-[50-800/5]-[50-500/5]
FBSYA10-[50-800/5]-[50-500/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEffet insonorisant Matériau Joint adhésif Epaisseur T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint1050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint2050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint3050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint1050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint2050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint3050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint1050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint2050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint3050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint1050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint2050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint3050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint1050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint2050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueForme en uréthaneSans joint3050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint1050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint2050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueForme en uréthaneAvec joint3050 ~ 100050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrationsAcétate de vinyleAvec joint1.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Absorption acoustiqueMousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane)Avec joint1050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Absorption acoustiqueMousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane)Avec joint2050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Absorption acoustiqueMousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane)Avec joint3050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Absorption acoustiqueMousse d'uréthane (surface : revêtement en uréthane)Avec joint5050 ~ 100050 ~ 1000
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane + acétate de vinyle (surface : revêtement en uréthane)Avec joint31.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustique, isolation sonoreMousse d'uréthane + caoutchouc butyle (surface : revêtement en uréthane)Avec joint1650 ~ 80050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustique, isolation sonoreMousse d'uréthane + caoutchouc butyle (surface : revêtement en uréthane)Avec joint2650 ~ 80050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustique, isolation sonoreMousse d'uréthane + caoutchouc butyle (surface : revêtement en uréthane)Avec joint3650 ~ 80050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane + acétate de vinyleAvec joint6.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane + acétate de vinyleAvec joint11.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane + acétate de vinyleAvec joint16.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane + acétate de vinyleAvec joint21.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, absorption acoustiqueMousse d'uréthane + acétate de vinyleAvec joint31.550 ~ 100050 ~ 800
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, isolation sonoreCaoutchouc butyle (surface: polyéthylène)Avec joint350 ~ 80050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, isolation sonoreCaoutchouc butyle (surface: polyéthylène)Avec joint650 ~ 80050 ~ 500
1 7 jours 10Contrôle des vibrations, isolation sonoreCaoutchouc butyle (surface: polyéthylène)Avec joint1050 ~ 80050 ~ 500

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique