Bandes de neutralisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bandes de neutralisation:Affichage d'image associés
Type Matériau
ELTAFibre polyester avec placage en argent
Couche adhésive en acrylique avec conductivité électrique

Spécifications

Référence pièce-L
ELTA10-500
Référence pièceL Incréments de 1mmTPrix unitaire
TypeWL20~100L101~200L201~300L301~400L401~500
ELTA1020~5000.6
25
50

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ELTA10-[20-500/1]
ELTA25-[20-500/1]
ELTA50-[20-500/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur W
(mm)
L
(mm)
1 7 jours 101020 ~ 500
1 7 jours 102520 ~ 500
1 7 jours 105020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Fibre polyester avec placage en cuivre Avec ou sans joints Fourni Type Bandes de neutralisation
T(mm) 0.6

Produits complémentaires

Assistance technique