Référence fabricant: ECTP50
Marque: MISUMI
Prix: 57.84 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ECTP50
Référence pièce |
ECTP50 |
Référence pièce | L (mètre) | T(mm) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | W (mm) | 1 à 19 pièce(s) | 20~50 | ||
ECTP | 50 | 10 | 0.08 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ECTP50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
57.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Elément | Unité | Valeur |
Résistance électrique de la couche adhésive | mΩ/4cm² | 160 |
Résistance à la traction | N/cm | 39.2 |
Résistance adhésive (pour la résistance d'adhérence 180 degrés acier inoxydable) | gf/20mm | 700 |
Elongation | % | - |
Matériau du corps | Cuivre | Avec ou sans joints | Fourni | Type | Bande de feuille de cuivre conductrice |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 0.08 | Largeur W(mm) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande de feuille de cuivre, le numéro d'article est le suivant: ECTP50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ECTP50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles