Plaques de mousse antistatique-Mousse de polyéthylène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de mousse antistatique-Mousse de polyéthylène:Affichage d'image associés
Sans adhésifAdhésif MatériauCouleur
LBNCLBNCACorps principal : mousse en caoutchouc chloroprène conducteurNoir

Spécifications

Référence pièce-A-B-T
LBNC-200-100-5
Référence pièceIncrément de 10 mmSélection T
AB
Mousse de caoutchouc chloroprène
LBNC (sans adhésif)
LBNCA (avec adhésif)
20~50020~5003
5
10
15
20
A≥B
Propriétés physiques
Element de mesureMéthode d'essaiUnitéLBA(A)LBRA(A)LBNC(A)
Résistivité transversaleJIS K 6911Ω • cm105 ou moins104 ou moins105 ou moins
Résistivité superficielleJIS K 6911106 ou moins105 ou moins105 ou moins
DensitéJIS K 6767g/cm30.0680.0500.19
DuretéSRIS 0101ASKER C454515
Résistance à la tractionJIS K 6767kg/cm28.03.75.0
ElongationJIS K 6767%6366150
Résistance au déchirementJIS K 6767kg/cm3.01.65.2
Résistance à la compression(25%)JIS K 6767kg/cm22.00.80.8
(10%)JIS K 9514kg/cm21.60.60.7
Jeu de compression (25%)JIS K 6767%2.82.420
Changement de dimension sous l'effet de la chaleurJIS K 6767%-0.8-0.6-2.0
Les valeurs indiquées sont fournies à titre de référence uniquement et ne sont pas garanties.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LBNC-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
LBNCA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,​5,​10,​15,​20]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAvec ou sans joints T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 jours 10Sans adhésif3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500
1 7 jours 10Fourni3 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plaques de mousse antistatique-Mousse de polyéthylène:Affichage d'image associés
■Caractéristiques de la mousse conductrice
•LBNC(LBNCA)
Semblable à la mousse en caoutchouc chloroprène, ce matériau possède des propriétés équilibrées telles que la résistance à l'huile et aux intempéries. Ses propriétés physiques générales sont excellentes et il est adapté à une large gamme d'applications industrielles classiques.
* Les joints ne sont pas conducteurs.

Exemple d'utilisation

Plaques de mousse antistatique-Mousse de polyéthylène:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du corps Mousse en caoutchouc chloroprène conducteur Couleur (avant) Noir Type Plaques de mousse antistatique

Produits complémentaires

Assistance technique