Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
PRGDSY | - | 100 |
Référence pièce | - | L | - | H | - | F | - | P |
PRGDMY | - | 1000 | - | 5H | - | F100 | - | P150 |
(Ex.) | Référence pièce | - | L | - | H | - | F | - | P | >> |
PRGDMY | - | 1000 | - | 5H | - | F100 | - | P150 |
(Prix unitaire du type standard) | + | (Coût d'usinage des trous) | = | (Prix unitaire du type à trous) |
Référence pièce | L Sélection (mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | Poids (g) | Prix unitaire | |
Type | PRGDS (noir) PRGDM (noir) PRGDMG (gris) | PRGDSY (rayé) PRGDMY (rayé) | |||||||||||
Type compact PRGDS (noir) PRGDSY (rayé) | 100 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 19 | ||
500 | 95 | ||||||||||||
1000 | 190 | ||||||||||||
1500 | 285 | ||||||||||||
2000 | 380 | ||||||||||||
Type standard PRGDM (noir) PRGDMG (gris) PRGDMY (rayé) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 44 | ||
500 | 220 | ||||||||||||
1000 | 440 | ||||||||||||
1500 | 660 | ||||||||||||
2000 | 880 |
Référence pièce | L Sélection (mm) | H Spécification (nombre de trous) | F Spécification (incrément de 10mm) | P Spécification (incrément de 50mm) | Frais d'usinage des trous | |||||||||||||||||||
Type | H | |||||||||||||||||||||||
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | |||||
PRGDS | 500 | 1~5 | F≥20 | P≥100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PRGDSY | 1000 | 1~10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
PRGDM | 1500 | 1~15 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
PRGDMY | 2000 | 1~20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | Type | Longueur L (mm) | Nombre de trous H | Pas du trou P (mm) | Position des trous F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | Type standard | 100 | - | - | - | |
25.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 1 | 0 | 20 ~ 980 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 2 | 100 ~ 950 | 20 ~ 880 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 3 | 100 ~ 450 | 20 ~ 780 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 4 | 100 ~ 300 | 20 ~ 680 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 5 | 100 ~ 200 | 20 ~ 580 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 6 | 100 ~ 150 | 20 ~ 480 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 7 | 100 ~ 150 | 20 ~ 380 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 8 | 100 | 20 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 9 | 100 | 20 ~ 180 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1000 | 10 | 100 | 20 ~ 80 | ||
35.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 1 | 0 | 20 ~ 1480 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 2 | 100 ~ 1450 | 20 ~ 1380 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 3 | 100 ~ 700 | 20 ~ 1280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 4 | 100 ~ 450 | 20 ~ 1180 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 5 | 100 ~ 350 | 20 ~ 1080 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 6 | 100 ~ 250 | 20 ~ 980 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 7 | 100 ~ 200 | 20 ~ 880 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 8 | 100 ~ 200 | 20 ~ 780 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 9 | 100 ~ 150 | 20 ~ 680 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 10 | 100 ~ 150 | 20 ~ 580 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 11 | 100 | 20 ~ 480 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 12 | 100 | 20 ~ 380 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 13 | 100 | 20 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 14 | 100 | 20 ~ 180 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 1500 | 15 | 100 | 20 ~ 80 | ||
47.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 1 | 0 | 20 ~ 1980 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 2 | 100 ~ 1950 | 20 ~ 1880 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 3 | 100 ~ 900 | 20 ~ 1780 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 4 | 100 ~ 650 | 20 ~ 1680 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 5 | 100 ~ 450 | 20 ~ 1580 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 6 | 100 ~ 1950 | 20 ~ 1480 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 7 | 100 ~ 300 | 20 ~ 1380 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 8 | 100 ~ 250 | 20 ~ 1280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 9 | 100 ~ 200 | 20 ~ 1180 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 10 | 100 ~ 200 | 20 ~ 1080 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 11 | 100 ~ 150 | 20 ~ 980 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 12 | 100 ~ 150 | 20 ~ 880 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 13 | 100 ~ 150 | 20 ~ 780 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 14 | 100 ~ 150 | 20 ~ 680 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 15 | 100 | 20 ~ 580 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 16 | 100 | 20 ~ 480 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 17 | 100 | 20 ~ 380 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 18 | 100 | 20 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 19 | 100 | 20 ~ 180 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 2000 | 20 | 100 | 20 ~ 80 | ||
14.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | Type standard | 500 | - | - | - | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 500 | 1 | 0 | 20 ~ 480 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 500 | 2 | 100 ~ 450 | 20 ~ 380 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 500 | 3 | 100 ~ 200 | 20 ~ 280 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 500 | 4 | 100 ~ 150 | 20 ~ 180 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Noir | Type standard | 500 | 5 | 100 | 20 ~ 80 | ||
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | Type standard | 100 | - | - | - | |
25.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | Type standard | 1000 | - | - | - | |
35.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | Type standard | 1500 | - | - | - | |
47.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Gris clair | Type standard | 2000 | - | - | - | |
14.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Gris clair | Type standard | 500 | - | - | - |
Loading...
Matériau | Caoutchouc éthylène (caoutchouc synthétique EPDM) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
Longueur L(mm)
Nombre de trous H
Pas du trou P(mm)
Position des trous F(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles