Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Collecteurs de tuyauterie - Douilles taraudées, sorties 1 rangée, 2 entrées:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
StandardType configurable
Type T1Type T2Type T1Type T2
Filetage mâle aux deux extrémitésSGMSGMSSGMF-EN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUMH-SUMHFSUMHSFEN 1.4301 équiv.-
Filetage mâle à une extrémité
Filetage femelle à une extrémité
SGMASGMSASGMAF-EN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFEN 1.4301 équiv.-
Filetage femelle aux deux extrémités.SGMM-SGMFM-EN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUMHM-SUMHFM-EN 1.4301 équiv.-
* Les douilles pour N°50A correspondent à EN 1.0038 équiv.

Spécifications

Référence pièce-H (nombre d'orifices)-P-S-Q
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A
-
-
-
3
4
3

-

P70

-

S60

-

Q70
■Filetage mâle aux deux extrémités, Filetage mâle à une extrémité, Filetage femelle à une extrémité
Référence pièceH (nombre d'orifices)P, S, Qd1d2d3Dd
TypeStandardConfigurable, incrément de 1mmRc(PT)R
(PT)
Rc
(PT)
Matériau : EN 1.0035 équiv.Matériau : acier inoxydable
StandardType configurableType T1Type T2
Type T1
SGM
SUMH
SGMA
SUMHA
Type T2
SGMS

SGMSA
SUMHH
Type T1
SGMF
SUMHF
SGMAF
SUMHAF
Type T2

SUMHSF

SUMHHF
15A2
3
4
5
6
3535 (45)~1501/8-1/21/221.716.116.1
20A3535 (45)~1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040 (50)~1503/81/4113427.627.2
32A5050 (60)~1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060 (70)~1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
50A100100~1501-2-60.552.9-

Pour le type P, S et Q configurable avec un filetage mâle à une extrémité et un filetage femelle à l'autre extrémité, la valeur minimale configurable pour la dimension Q uniquement (extrémité avec filetage femelle) est indiquée entre ( ).
Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q. Le N°50A est disponible pour EN 1.0035 équiv. et SGMF uniquement.
■Filetage femelle aux deux extrémités
Référence pièceH
(Nombre de trous)
P, S, Qd1d2Dd
TypeStandardConfigurable, incrément de 1mmRc(PT)Rc(PT)Matériau : EN 1.0035 équiv.Matériau : acier inoxydable
StandardType configurable
Type T1
SGMM
SUMHM
Type T1
SGMFM
SUMHFM
15A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/81/221.716.116.1
20A4535 (45)~1501/43/427.221.621.4
25A5040 (50)~1503/813427.627.2
32A6050 (60)~1501/21 1/442.735.735.5
40A7060 (70)~1503/41 1/248.641.641.2

Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q. Pour le type P, S, Q configurable, la valeur minimale requise pour les dimensions S et Q est indiquée entre ( ).
Le type T2 n'est pas disponible pour le type à filetage femelle aux deux extrémités.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGM15A-2
SGM15A-3
SGM15A-4
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SGM20A-3
SGM20A-4
SGM20A-5
SGM20A-6
SGM25A-2
SGM25A-3
SGM25A-4
SGM25A-5
SGM25A-6
SGM32A-2
SGM32A-3
SGM32A-4
SGM32A-5
SGM32A-6
SGM40A-2
SGM40A-3
SGM40A-4
SGM40A-5
SGM40A-6
SGM50A-2
SGM50A-3
SGM50A-4
SGM50A-5
SGM50A-6
SGMA15A-2
SGMA15A-3
SGMA15A-4
SGMA15A-5
SGMA15A-6
SGMA20A-2
SGMA20A-3
SGMA20A-4
SGMA20A-5
SGMA20A-6
SGMA25A-2
SGMA25A-3
SGMA25A-4
SGMA25A-5
SGMA25A-6
SGMA32A-2
SGMA32A-3
SGMA32A-4
SGMA32A-5
SGMA32A-6
SGMA40A-2
SGMA40A-3
SGMA40A-4
SGMA40A-5
SGMA40A-6
SGMAF15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[45-150/1]
SGMAF15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[45-150/1]
SGMAF15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[45-150/1]
SGMAF15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[45-150/1]
SGMAF15A-6-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[45-150/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous/circuits H Material Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Multipoint Connection - Screw Nominal Type Dim. de l'extrémité gauche S
(mm)
Pas P
(mm)
Dim. extrémité droite Q
(mm)
Forme de l'extrémité du tuyau Diam. Q de l'extrémité droite
(mm)

26.45 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

32.90 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

40.36 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

48.45 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

55.80 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

29.23 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

36.95 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

45.04 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

53.52 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

61.74 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Filetage mâle aux deux extrémités-

33.28 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1B1B3/8BPas fixe404040Filetage mâle aux deux extrémités-

41.76 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1B1B3/8BPas fixe404040Filetage mâle aux deux extrémités-

50.48 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1B1B3/8BPas fixe404040Filetage mâle aux deux extrémités-

59.47 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1B1B3/8BPas fixe404040Filetage mâle aux deux extrémités-

67.95 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1B1B3/8BPas fixe404040Filetage mâle aux deux extrémités-

40.23 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

51.49 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

61.00 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

71.10 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

81.10 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Filetage mâle aux deux extrémités-

42.89 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

54.79 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

66.81 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

78.70 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

90.22 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Filetage mâle aux deux extrémités-

115.13 €

1 Disponible 12 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)2B(50A)2B(50A)1BPas fixe100100100Filetage mâle aux deux extrémités-

152.71 €

1 Disponible 12 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)2B(50A)2B(50A)1BPas fixe100100100Filetage mâle aux deux extrémités-

189.54 €

1 Disponible 12 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)2B(50A)2B(50A)1BPas fixe100100100Filetage mâle aux deux extrémités-

223.07 €

1 Disponible 12 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)2B(50A)2B(50A)1BPas fixe100100100Filetage mâle aux deux extrémités-

261.28 €

1 Disponible 12 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)2B(50A)2B(50A)1BPas fixe100100100Filetage mâle aux deux extrémités-

26.45 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

32.90 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

40.36 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

48.45 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

55.80 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

29.23 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

36.95 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

45.04 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

53.52 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

61.74 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B3/4B1/4BPas fixe353535Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

33.28 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1B1B3/8BPas fixe404040Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

41.76 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1B1B3/8BPas fixe404040Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

50.48 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1B1B3/8BPas fixe404040Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

59.47 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1B1B3/8BPas fixe404040Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

67.95 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1B1B3/8BPas fixe404040Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

40.23 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

51.49 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

61.00 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

71.10 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

81.10 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/4B1 1/4B1/2BPas fixe505050Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

42.89 €

1 Disponible 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

54.79 €

1 Disponible 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

66.81 €

1 Disponible 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

78.70 €

1 Disponible 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

90.22 €

1 Disponible 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1 1/2B1 1/2B3/4BPas fixe606060Une extrémité filetée, une extrémité taraudée-

-

1 9 jours 102[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas réglable35 ~ 15035 ~ 150-Une extrémité filetée, une extrémité taraudée45 ~ 150

-

1 9 jours 103[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas réglable35 ~ 15035 ~ 150-Une extrémité filetée, une extrémité taraudée45 ~ 150

-

1 9 jours 104[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas réglable35 ~ 15035 ~ 150-Une extrémité filetée, une extrémité taraudée45 ~ 150

-

1 9 jours 105[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas réglable35 ~ 15035 ~ 150-Une extrémité filetée, une extrémité taraudée45 ~ 150

-

1 9 jours 106[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B1/2B1/8BPas réglable35 ~ 15035 ~ 150-Une extrémité filetée, une extrémité taraudée45 ~ 150

Loading...

Informations de base

Type Collecteurs pour tuyauterie Pipe Opening Type 1 voie Multipoint Connection Type Type à filetage femelle (Rc)

Produits complémentaires

Assistance technique