Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage

Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage
  • Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage
  • Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Filetage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
SGSMEN 1.0035 équiv.*Galvanisation au zinc
SUSMEN 1.4301 équiv.*-
*EN 1.1149 équiv. (SGSM) pour M5 uniquement.
EN 1.4301 équiv. (SUSM) pour M5 uniquement.

Spécifications

Référence pièce
SGSM3
SGSK2
Référence pièceR(PT)EAVdD(L)SGSMSUSM
TypeSGSMSUSMPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10~191 à 9 pièce(s)10~19
SGSM
SUSM
5M545.961.51.557.5    
11/851010.56.55.79.510    
21/461113.89.27.812.815    
33/861217.312.710.916.317    
41/271321.716.116.120.720    
63/4813.527.221.621.426.2 23    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGSM1
SGSM2
SGSM3
SGSM4
SGSM5
SGSM6
SUSM1
SUSM2
SUSM3
SUSM4
SUSM5
SUSM6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting

6.08 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/8B

6.20 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/4B

7.97 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/8B

9.62 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B

6.08 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1149 Equiv.Filetage mâleM5

12.91 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.0035 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B

6.96 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/8B

10.00 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/4B

13.41 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/8B

17.58 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)1/2B

6.96 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Filetage mâleM5

19.73 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage mâle (R)3/4B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour collecteurs Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord Emboîtement pour soudure Fitting Type Douilles filetées

Produits complémentaires

Assistance technique