Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Douilles pour collecteurs de tuyauterie - Taraudage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
SGSKEN 1.1158 équiv.*Galvanisation au zinc
SUSKEN 1.4301 équiv.-
* EN 1.1149 équiv. pour M5 uniquement

Spécifications

Référence pièce
SGSM3
SGSK2
Référence pièceT
Rc(PT)
VLDdHSGSKSUSK
TypeSGSKSUSKPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10~191 à 9 pièce(s)10~19
SGSK
SUSK
5M51013.494.34.37.5    
11/8151714 8.6 8.6 8.1    
21/420221911.411.711.4    
33/825242414.912.412    
41/230282916.316.315.6    
63/4353134212117.7     
■Caractéristiques : Douilles soudées utilisées pour les collecteurs de tuyaux. L'installation est facilitée par l'épaulement prévu sur la circonférence extérieure.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SGSK1
SGSK2
SGSK3
SGSK4
SGSK5
SGSK6
SUSK1
SUSK2
SUSK3
SUSK4
SUSK5
SUSK6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting

6.83 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/8B

7.09 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/4B

8.61 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/8B

10.75 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B

6.83 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.1149 Equiv.Filetage mâleM5

14.55 €

1 Disponible 7 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B

7.21 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/8B

11.01 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/4B

13.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/8B

17.58 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)1/2B

7.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Filetage mâleM5

20.00 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.[Filetage Rc / R] Type à filetage femelle (Rc)3/4B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords pour collecteurs Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord Emboîtement pour soudure Fitting Type Douilles

Produits complémentaires

Assistance technique