Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | ||||||
Pas (P) standard | Pas (P) réglable | ||||||||
Carré 25x32 | Carré 30x35 | Carré 50 | Carré 60 | Carré 25x32 | Carré 30x35 | Carré 50 | |||
BMBS | BMBF | BMBFL | BMBL | BMBSP | BMBFP | BMBFLP | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf. |
- | BMBFM | BMBFLM | - | - | BMBFMP | BMBFLMP | Placage autocatalytique au nickel | ||
BMBSR | BMBFR | BMBFLR | - | BMBSRP | BMBFRP | BMBFLRP | EN 1.4301 équiv. | - | |
- | BMBFS | - | - | - | BMBFSP | - | EN 1.4401 équiv. | ||
- | BMBFC | - | - | - | - | - | Laiton | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce | - | Q | - | G | - | K | - | P | ||||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||||||
BMBF BMBFLP G-BMBFLP | NA NA | 3 3 3 | - - - | Q3 Q3 Q3 | - - - | G4 G4 G4 | - - - | K2 K6 K6 | - - | P45 P45 | (Filetage G) |
Dimensions du trou de montage | d | D | h | D1 | d1 | h1 |
M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | *4.2 | 4.5 |
M6 | 6.6 | 11 | 6.5 | 9.5 | 5.1 | 5.5 |
M8 | 8.5 | 14 | 8.5 | 11 | 6.8 | 6.5 |
Référence pièce | Sélection de Rc (PT), NPT | Pas P | Nombre de pas N | Nombre total de filetages Q, G et K | A | B | E | F | X | Y | Trou de montage | |||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | Q | G, K | Standard | Configurable, incrément de 1mm | M | |||||||||
(Carré 25x32) | ZB(contre-alésage sur face arrière) NA (traversant) T (taraudé) ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | - | - | 0 | 3 | 25 | 32 | 20 | 20 | 15 | 6 | M5 | |
Pas standard BMBS BMBSR | Pas réglable BMBSP BMBSRP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 6 | 9 | ||||||||||||||
8 | 20~40 | 7 | 10 | |||||||||||||
(Carré 30x35) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | - | - | 0 | 3 | 30 | 35 | 25 | 22 | 15 | 7 | M6 | ||
Pas standard BMBF BMBFM BMBFR BMBFS BMBFC | Pas réglable BMBFP BMBFMP BMBFRP BMBFSP | 2 | 40 | 25~50 | 1 | 4 | 20 | |||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
7 | 6 | 9 | ||||||||||||||
8 | 25~40 | 7 | 10 | |||||||||||||
(Carré 50) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | - | - | 0 | 3 | 50 | 50 | 30 | 28 | 20 | 8 | M8 | ||
Pas standard BMBFL BMBFLM BMBFLR | Pas réglable BMBFLP BMBFLMP BMBFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 4 | ||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
5 | 4 | 7 | ||||||||||||||
6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
(Carré 60) | 1 | 6 (3/4) 8 (1) | 8 (1) | - | - | 0 | 3 | 60 | 60 | 40 | 35 | 25 | 9 | M8 | ||
Pas standard BMBL | 2 | 60 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Pas P (mm) | Pas standard / configurable | Application | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q] | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | - | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Pas P(mm)
Pas standard / configurable
Application
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q]
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles