• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Blocs collecteurs - Pneumatique, sorties 1 côté, 2 entrées, montage vertical

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs collecteurs - Pneumatique, sorties 1 côté, 2 entrées, montage vertical:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfacePression de fonctionnement max.
Pas (P) standardPas (P) réglable
Carré 20Carré 30Carré 40Carré 60Carré 20Carré 30Carré 40
BMSFCBMSFBMSFLBMSFBBMSFCPBMSFPBMSFLPAlliage d'aluminium série 5000-1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.
BMSFCABMSFABMSFLA-BMSFCAPBMSFAPBMSFLAPAnodisé clair
Le carré 60 est en EN AW-6063 équiv.

Spécifications

Référence pièce-Q-G-K-P  
 
Type Modification du trou de montage Nombre de
circuits
BMSF
BMSFLP
G-BMSFLP

T
ZT
ZT

 5
5
5
-
-
-
Q2
Q2
Q2
-
-
-
G1
G3
G3
-
-
-
K2
K3
K3

-
-

P50
P50
 

(Filetage G)

Référence pièceSélection de Rc (PT), NPT, M (normal)Pas PNombre de pas
N
Nombre total de
filetages Q, G et K
ABEFXYTrou de montage
TypeModification du trou de montageNombre de circuitsQG, KStandardConfigurable, incrément de 1mmM
(Carré 20)T (taraudé)11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
1 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--032020201354M5

Pas standard

BMSFC

BMSFCA
Pas réglable

BMSFCP

BMSFCAP
21515~5014
325
436
547
658
71 (1/8)69
815~35710
(Carré 30)ZB(contre-alésage sur face arrière)


NA (traversant)


T (taraudé)


ZT (taraudé et contre-alésé)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)*
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--03303020207.57M5
Pas standard

BMSF

BMSFA
Pas réglable

BMSFP

BMSFAP
23020~5014
325
436
547
658
7*69
8*20~35710
(Carré 40)11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--034040252577M6
Pas standard

BMSFL

BMSFLA
Pas réglable

BMSFLP

BMSFLAP
24035~6014
325
436
547
658
735~5069
835~40710
(Carré 60)16 (3/4)
8 (1)
8 (1)--0360604035259M8
Pas standard
BMSFB
 26014
325
436
Lors de la commande, en ajoutant "G-" avant la référence pièce, le type de filetage peut être remplacé par le filetage G (PF). (Ex. : G-BMBF) Lors de la commande, se reporter à l'exemple de commande.
Pour Q, G et K, spécifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, M3, M4, 1N ou 2N avant les ( ). Le circuit unique n'est pas disponible pour le type à pas réglable.
Spécifier le pas en tenant compte des dimensions nécessaires pour monter les accouplements. Les types à 6 et 8 circuits disposent d'un trou de montage supplémentaire à mi-chemin de la longueur totale. Le type à 7 circuits dispose d'un trou de montage supplémentaire à mi-chemin du pas entre les ports 2 et 3 et de celui entre les ports 5 et 6 (de la gauche vers la droite). (Sauf carré 20)
Lorsqu'un type à 7 ou 8 circuits marqué d'un * est sélectionné dans Carré 30, 5 (M5) n'est pas disponible pour G ou K. Pour le type à pas réglable G et K de carré 20, M3, M4 ou 5 (M5) ne sont pas sélectionnables.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF1-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF2-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF3-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF4-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF5-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF6-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF7-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF7-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
BMSF8-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Taille de bloc
(mm)
Nombre de circuits
(Circuits)
Taille du filetage / taraudage Changement de trou de montage Pas P
(mm)
Pas standard / configurable Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q] Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur G (sur le schéma). [GM] 3(M3) 4(M4) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur K (sur le schéma). [KM] [KM] 3(M3) 4(M4) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage M (normal) sur Q (sur le schéma). [QM] 3(M3) 4(M4) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 301Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 302Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 303Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 304Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 305Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 306Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]------1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]------1 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]----1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 307Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe------1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 308Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]------

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 308Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]----1 ~ 5-

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 308Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 5--

-

1 8 jours 10Non fourni30 x 308Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Non spécifié (contre-alésage de la surface avant)30 ~ 40Type fixe--1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]---1 ~ 51 ~ 5-

Loading...

Informations de base

Forme Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure) Matériau EN AW-5052 Equiv. Application Pneumatique

Produits complémentaires

Assistance technique