Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | ||||||
Pas (P) standard | Pas (P) réglable | ||||||||
Carré 30x35 | Carré 40 | Carré 50 | Car. 70 | Carré 30x35 | Carré 40 | Carré 50 | |||
BMRS | BMRF | BMRFL | BMRL | - | BMRFP | BMRFLP | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf. |
- | BMRFM | BMRFLM | BMRLM | - | - | BMRFLMP | Placage autocatalytique au nickel | ||
BMRSR | BMRFR | BMRFLR | - | BMRSRP | BMRFRP | BMRFLRP | EN 1.4301 équiv. | - | |
- | BMRFC | - | - | - | - | - | Laiton | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||||||
BMRF BMRFLP G-BMRFLP | NA NA | 3 4 4 | - - - | R3 R2 R2 | - - - | G2 G3 G3 | - - - | K2 K4 K4 | - - | P50 P50 | (Filetage G) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Pas P (mm) | Pas standard / configurable | Application | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R] | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 7 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 8 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - |
Loading...
Forme | Trou traversant latéral, trou semi-traversant vertical |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Pas P(mm)
Pas standard / configurable
Application
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R]
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles