Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | |||||
Pas (P) standard | Pas (P) réglable | |||||||
Carré 30x35 | Carré 40 | Carré 60 | Carré 30x35 | Carré 40 | Carré 60 | |||
BMUS | BMUF | BMUFL | BMUSP | BMUFP | BMUFLP | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf. |
- | BMUFM | BMUFLM | - | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
BMUSR | BMUFR | BMUFLR | - | BMUFRP | BMUFLRP | EN 1.4301 équiv. | - | |
- | BMUFS | - | - | BMUFSP | - | EN 1.4401 équiv. | ||
- | BMUFC | - | - | - | - | Laiton | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce | - | Q | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Type | Modification du trou de montage | Nombre de circuits | ||||||||||||||
BMUF BMUFLP G-BMUFLP | NA NA | 4 3 3 | - - - | Q3 Q3 Q3 | - - - | R2 R4 R4 | - - - | G3 G4 G4 | - - - | K3 K4 K4 | - - | P45 P45 | (Filetage G) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Pas P (mm) | Pas standard / configurable | Application | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R] | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Trou traversant latéral, trou en L | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Non spécifié (contre-alésage de la surface avant) | 40 | Type fixe | Hydraulique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Pas P(mm)
Pas standard / configurable
Application
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R]
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles