Éléments de blocs collecteurs - Plaques avec raccords à douille taraudée

Éléments de blocs collecteurs - Plaques avec raccords à douille taraudée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Éléments de blocs collecteurs - Plaques avec raccords à douille taraudée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfacePression de fonctionnement max.
PlaqueDouille
TGPLAEN 1.0330 équiv.EN 1.1158 équiv.Galvanisation au zinc1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.

Spécifications

Référence pièce-H-A-B-Y-S-P
TGPLA3-3-A200-B120-Y50-S40-P50
Référence pièceNombre de douilles
H
A
Incrément de 1mm
B
Incrément de 1mm
YS
Incrément de 5 mm
P
Incrément de 1mm
Rc
(PT)
DWtPrix unitaire
TypeH1H2H3H4
TGPLA11
2
3
4
150~300100~15050
60
70
80
20~20030~601/819222.3    
225~15040~601/42225    
33/82828    
Pour le n°1, A-(H-1)xP-S≥20 Pour les n°2 et 3, A-(H-1)xP-S≥25Si P n'est pas spécifié, P=30 pour le N°1 et P=40 pour les N°2 et 3.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGPLA1-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA1-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[20-200/5]
TGPLA2-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA2-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-1-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-2-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-3-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
TGPLA3-4-A[150-300/1]-B[100-150/1]-Y[50,​60,​70,​80]-S[25-150/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Nombre de raccords H A
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
Y
(mm)
1 10 jours 101 (Rc1/8)1150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 10 jours 101 (Rc1/8)2150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 10 jours 101 (Rc1/8)3150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 10 jours 101 (Rc1/8)4150 ~ 300100 ~ 15020 ~ 20050 ~ 80
1 10 jours 102 (RC1/4)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 102 (RC1/4)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 102 (RC1/4)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 102 (RC1/4)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 103 (Rc3/8)1150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 103 (Rc3/8)2150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 103 (Rc3/8)3150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80
1 10 jours 103 (Rc3/8)4150 ~ 300100 ~ 15025 ~ 15050 ~ 80

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Éléments de blocs collecteurs - Plaques avec raccords à douille taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du raccord EN 1.1158 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique