Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
BMBN | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf. |
BMBNR | EN 1.4301 équiv. | - | |
BMSN | Alliage d'aluminium | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce |
BMBN2-12 |
Référence pièce | d1 Rc(PT) | d2 Rc(PT) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d3 | d4 | ℓ | Prix unitaire | |||
Type | N° | BMBN | BMBNR | |||||||||||||||
BMBN (hydraulique, huile) BMBNR (hydraulique, eau) * 4, 5 et 6 sont disponibles uniquement pour BMBN. | 2 | 12 | 1/8 | 1/4 | 30 | 35 | 90 | 40 | 50 | - | 25 | 22 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 | ||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||||
3 | 12 | 1/8 | 1/4 | 130 | 90 | - | ||||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||||
*4 | 12 | 1/8 | 1/4 | 170 | 130 | - | - | |||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||||
*5 | 12 | 1/8 | 1/4 | 210 | 170 | - | - | |||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||||
34 | 1/2 | |||||||||||||||||
*6 | 12 | 1/8 | 1/4 | 250 | 210 | 125 | - | |||||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
23 | 3/8 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | |||||||||||||||||
34 | 1/2 |
Référence pièce | d1 Rc (PT) M (normal) | d2 Rc (PT) M (normal) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d3 | d4 | ℓ | Prix unitaire | ||
Type | N° | ||||||||||||||||
BMSN (pneumatique) | 2 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 70 | 30 | 55 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
12 | 1/4 | ||||||||||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
55 | M5 | M5 | |||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
3 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 100 | 30 | 85 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
12 | 1/4 | ||||||||||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
55 | M5 | M5 | |||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
4 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 130 | 30 | 115 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
12 | 1/4 | ||||||||||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
55 | M5 | M5 | |||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 65 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
5 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 160 | 30 | 145 | - | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
12 | 1/4 | ||||||||||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
55 | M5 | M5 | |||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 80 | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
6 | 11 | 1/8 | 1/8 | 30 | 30 | 190 | 30 | 175 | 95 | 20 | 20 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
12 | 1/4 | ||||||||||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
55 | M5 | M5 | |||||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 95 | - | 15 | 10 | 3.5 | - | 4.3 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
21.87 € 8.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 2 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique | |
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulique | |
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
23.08 € 9.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
23.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 3 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 4 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 5 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique | |
29.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Hydraulique | |
29.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | 22(Rc1/4) | Hydraulique | |
29.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Hydraulique | |
29.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | 33(Rc3/8) | Hydraulique | |
29.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 30 x 35 | 6 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Hydraulique | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 2 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 2 | 22(Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 2 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Pour eau hydraulique | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 2 | 33(Rc3/8) | Pour eau hydraulique | |
46.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 2 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Pour eau hydraulique | |
50.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 3 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
50.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 3 | 22(Rc1/4) | Pour eau hydraulique | |
50.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 3 | 23 (Rc1/4, Rc3/8) | Pour eau hydraulique | |
50.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 3 | 33(Rc3/8) | Pour eau hydraulique | |
50.25 € 27.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 x 35 | 3 | 34 (Rc3/8, Rc1/2) | Pour eau hydraulique | |
19.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
19.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 2 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
19.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 2 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
19.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 2 | 55(M5) | Pneumatique | |
21.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 15 x 15 | 2 | 55N (M5) | Pneumatique | |
20.64 € 15.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
20.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 3 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
20.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 3 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
20.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 3 | 55(M5) | Pneumatique | |
21.56 € 6.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 15 x 15 | 3 | 55N (M5) | Pneumatique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 4 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 4 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 4 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
21.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 4 | 55(M5) | Pneumatique | |
22.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 15 x 15 | 4 | 55N (M5) | Pneumatique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 5 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
24.30 € 16.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 5 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 5 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
24.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 5 | 55(M5) | Pneumatique | |
23.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 15 x 15 | 5 | 55N (M5) | Pneumatique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 6 | 11(Rc1/8) | Pneumatique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 6 | 12 (Rc1/8, Rc1/4) | Pneumatique | |
26.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 6 | 22(Rc1/4) | Pneumatique | |
26.72 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 30 x 30 | 6 | 55(M5) | Pneumatique | |
25.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] Alliage d'aluminium série 5000 | Non fourni | 15 x 15 | 6 | 55N (M5) | Pneumatique |
Loading...
Forme | Trou traversant latéral, trou supérieur |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles