Collecteur pneumatique, sorties 2 côtés, horizontal / sortie sur 1 côté, vertical, 2 entrées

Collecteur pneumatique, sorties 2 côtés, horizontal / sortie sur 1 côté, vertical, 2 entrées
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Collecteur pneumatique, sorties 2 côtés, horizontal/sortie sur 1 côté, vertical, 2 entrées:Affichage d'image associés
Collecteur pneumatique, sorties 2 côtés, horizontal/sortie sur 1 côté, vertical, 2 entrées:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium

Spécifications

Référence pièce
BMIAN3-22
Référence pièced1
Rc(PT)
d2
Rc(PT)
Prix unitaire
Type
BMIAN1111/81/8 
221/41/4
2111/81/8 
121/81/4
221/41/4
3111/81/8 
221/41/4
4111/81/8 
121/81/4
221/41/4
5121/81/4 
221/41/4
6111/81/8 
Référence pièced1
Rc(PT)
d2
Rc(PT)
Prix unitaire
Type
BMSLN2241/41/2 
333/83/8
441/21/2
3333/83/8 
441/21/2
4231/43/8 
241/41/2
333/83/8
441/21/2
5241/41/2 
333/83/8
441/21/2
6231/43/8 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BMIAN1-11
BMIAN1-22
BMIAN2-11
BMIAN2-12
BMIAN2-22
BMIAN3-11
BMIAN3-22
BMIAN4-11
BMIAN4-12
BMIAN4-22
BMIAN5-12
BMIAN5-22
BMIAN6-11
BMSLN2-24
BMSLN2-33
BMSLN2-44
BMSLN3-33
BMSLN3-44
BMSLN4-23
BMSLN4-24
BMSLN4-33
BMSLN4-44
BMSLN5-24
BMSLN5-33
BMSLN5-44
BMSLN6-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Taille de bloc
(mm)
Nombre de circuits
(Circuits)
Taille du filetage / taraudage

20.04 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40111(Rc1/8)

20.04 €

11.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40122(Rc1/4)

21.10 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40211(Rc1/8)

21.10 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40212 (Rc1/8, Rc1/4)

21.10 €

1 Disponible 8 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40222(Rc1/4)

23.08 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40311(Rc1/8)

23.08 €

1 Disponible 8 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40322(Rc1/4)

23.83 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40411(Rc1/8)

23.83 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40412 (Rc1/8, Rc1/4)

23.83 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40422(Rc1/4)

24.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40512 (Rc1/8, Rc1/4)

24.90 €

1 Disponible 8 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40522(Rc1/4)

41.47 €

1 Disponible 10 jours 10Trou traversant latéral, trou traversant vertical30 x 40611(Rc1/8)

22.77 €

1 Disponible 19 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40224(Rc1/4,Rc1/2)

22.77 €

1 Disponible 8 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40233(Rc3/8)

22.77 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40244(Rc1/2)

25.05 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40333(Rc3/8)

25.05 €

20.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40344(Rc1/2)

30.96 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40423 (Rc1/4, Rc3/8)

25.97 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40424(Rc1/4,Rc1/2)

25.97 €

1 Disponible 8 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40433(Rc3/8)

38.11 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40444(Rc1/2)

28.24 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40524(Rc1/4,Rc1/2)

28.24 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40533(Rc3/8)

28.24 €

1 Disponible 10 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40544(Rc1/2)

50.39 €

1 Disponible 8 jours 10Trou latéral borgne, (perçages partie supérieure)40 x 40623 (Rc1/4, Rc3/8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-5052 Equiv. Traitement de surface Non fourni Pas P(mm) 25
Application Pneumatique

Produits complémentaires

Assistance technique