Blocs collecteurs - Hydraulique / pneumatique, à deux circuits, montage horizontal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs collecteurs - Hydraulique/pneumatique, à deux circuits, montage horizontal:Affichage d'image associés
UtilisationTypeBloc carréMatériauTraitement de surfacePression de fonctionnement max.
HydrauliqueWBMRFCarré 40EN 1.0038 équiv.Galvanisation au zinc20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf.
PneumatiqueWBMRAF30x40EN AW-5052 équiv.-1MPa≈10kgf/cm2 ou inf.

Spécifications

Référence pièce-Q-R-G-K  
WBMBF4
WBMRF4
WBMUF4
G-WBMUF4
-

-
-
Q3

Q1
Q1

-
-
-

R2
R3
R3
-
-
-
-
G3
G2
G3
G3
-
-
-
-
K3
K3
K3
K3
 


(Filetage G)
Référence pièceHydrauliquePneumatiqueNombre de pas
N
Nombre total de filetages R, G et KPrix unitaire
TypeNombre de circuitsSélection de Rc (PT), NPTSélection de Rc (PT), M (normal), NPTWBMRFWBMRAF
RG, KR, G, K
WBMRF
WBMRAF
21 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
04  
426  
648  
Pour R, G et K, spécifier 1, 2, 3, 4, 5, 1N, 2N, 3N ou 4N avant les ( ).
Lors de la commande, en ajoutant "G-" avant la référence pièce, le type de filetage peut être remplacé par le filetage G (PF). (Ex. : G-WBMRF) Lors de la commande, se reporter à l'exemple de commande.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
G-WBMRAF2-R[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
G-WBMRAF4-R[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
G-WBMRAF6-R[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
G-WBMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMRAF2-[R1N,​R2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMRAF2-[R1N,​R2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMRAF2-[R1N,​R2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
WBMRAF2-[R1N,​R2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMRAF2-R[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMRAF2-R[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMRAF2-R[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
WBMRAF2-R[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMRAF4-[R1N,​R2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMRAF4-[R1N,​R2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMRAF4-[R1N,​R2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
WBMRAF4-[R1N,​R2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMRAF4-R[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMRAF4-R[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMRAF4-R[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
WBMRAF4-R[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMRAF6-[R1N,​R2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMRAF6-[R1N,​R2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMRAF6-[R1N,​R2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
WBMRAF6-[R1N,​R2N]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMRAF6-R[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMRAF6-R[1,​2,​5]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMRAF6-R[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
WBMRAF6-R[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
WBMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMRF2-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF2-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMRF4-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF4-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMRF6-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF6-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Taille de bloc
(mm)
Nombre de circuits
(Circuits)
Taille du filetage / taraudage Application Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R] Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni-2Filetage G (PF)Pneumatique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni-4Filetage G (PF)Pneumatique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni-6Filetage G (PF)Pneumatique---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2
1 9 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent-2Filetage G (PF)Hydraulique---2 ~ 42 ~ 41 ~ 3
1 9 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent-4Filetage G (PF)Hydraulique---2 ~ 42 ~ 41 ~ 3
1 9 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent-6Filetage G (PF)Hydraulique---2 ~ 42 ~ 41 ~ 3
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-1 ~ 5-
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1 ~ 5--
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1 ~ 51 ~ 5-
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 51 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]-1 ~ 5-1 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-1 ~ 5-
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1 ~ 5--
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1 ~ 51 ~ 5-
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 51 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]-1 ~ 5-1 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]---
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-1 ~ 5-
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1 ~ 5--
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1 ~ 51 ~ 5-
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]---1 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]---1 ~ 51 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique-1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]-1 ~ 5-1 ~ 5
1 7 jours 10[EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv.Non fourni30 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Pneumatique---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]---
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-2 ~ 4-
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]2 ~ 4--
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]2 ~ 42 ~ 4-
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]---1 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]---2 ~ 41 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-2 ~ 4-1 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 402Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique---2 ~ 42 ~ 41 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]---
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-2 ~ 4-
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]2 ~ 4--
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]2 ~ 42 ~ 4-
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]---1 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]---2 ~ 41 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-2 ~ 4-1 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 404Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique---2 ~ 42 ~ 41 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]---
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-2 ~ 4-
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]2 ~ 4--
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]2 ~ 42 ~ 4-
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]---1 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]---2 ~ 41 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-2 ~ 4-1 ~ 3
1 14 jours 10EN 1.0038 Equiv.Chrome trivalent40 x 406Filetage standard {Filetage PT, M (normal)}Hydraulique---2 ~ 42 ~ 41 ~ 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Trou latéral borgne, 2 circuits (perçages verticaux) Pas P(mm) 40 Pas standard / configurable Type fixe

Produits complémentaires

Assistance technique