Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Utilisation | Type | Bloc carré | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
Hydraulique | WBMUF | Carré 40 | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 20.6MPa≈210kgf/cm2 ou inf. |
Pneumatique | WBMUAF | 30×40 | EN AW-5052 équiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
Référence pièce | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||
WBMBF4 WBMRF4 WBMUF4 G-WBMUF4 | - - - | Q3 Q1 Q1 | - - - | R2 R3 R3 | - - - - | G3 G2 G3 G3 | - - - - | K3 K3 K3 K3 | (Filetage G) |
Référence pièce | Hydraulique | Pneumatique | Nombre de pas N | Nombre total de filetages Q, R, G et K | Prix unitaire | |||
Type | Nombre de circuits | Sélection de Rc (PT), NPT | Sélection de Rc (PT), M (normal), NPT | WBMUF | WBMUAF | |||
Q, R | G, K | Q, R, G, K | ||||||
WBMUF WBMUAF | 2 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 0 | 6 | ||
4 | 2 | 10 | ||||||
6 | 4 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Taille de bloc (mm) | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Application | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q] | Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R] | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | - | 2 | Filetage G (PF) | Pneumatique | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | - | 4 | Filetage G (PF) | Pneumatique | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | - | 6 | Filetage G (PF) | Pneumatique | - | - | - | - | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | - | 2 | Filetage G (PF) | Hydraulique | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | - | 4 | Filetage G (PF) | Hydraulique | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | - | 6 | Filetage G (PF) | Hydraulique | - | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [EN AW-5052 équiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fourni | 30 x 40 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pneumatique | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Hydraulique | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Hydraulique | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | - | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Chrome trivalent | 40 x 40 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Hydraulique | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N] | - | - | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 |
Loading...
Forme | Trou latéral borgne, 2 circuits (perçages en L) | Pas P(mm) | 40 | Pas standard / configurable | Type fixe |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Taille de bloc(mm)
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Application
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce G du dessin [G]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce K du dessin [K]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce Q du dessin [Q]
Sélection NPT du diam. du filetage de la pièce R du dessin [R]
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur G (sur le schéma). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur K (sur le schéma). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles