Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
BTAW | EN AW-5052 équiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 ou inf. |
BTAWA | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Q | - | B |
BTAW2 | - | Q2 | - | B2 |
Référence pièce | Sélection de Rc (PT), M (normal) | L | NxP | F | Nombre de ports | Prix unitaire | |||
Type | Nombre de circuits | Q | B | BTAW | BTAWA | ||||
BTAW BTAWA | 1 | 5 (M5) 1 (1/8) 2 (1/4) | 5 (M5) 1 (1/8) 2 (1/4) | 35 | 0 | 22 | 4 | ||
2 | 60 | 1x25 | 47 | 8 | |||||
3 | 85 | 2x25 | 72 | 12 | |||||
4 | 110 | 3x25 | 97 | 16 | |||||
5 | 135 | 4x25 | 122 | 20 | |||||
6 | 160 | 5x25 | 147 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Nombre de circuits (Circuits) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur B (sur le schéma). [B] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 1 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 3 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Non fourni | 6 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 1 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 2 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 3 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 jours | 10 | Anodisé clair | 6 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 |
Loading...
Forme | Trou traversant latéral, trou traversant vertical | Matériau | EN AW-5052 Equiv. | Taille de bloc(mm) | 30 x 40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du filetage / taraudage | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | Pas P(mm) | 40 / 25 | Pas standard / configurable | Type fixe |
Application | Pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Nombre de circuits(Circuits)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur B (sur le schéma). [B] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF, M (normal) sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles