Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
BMAH | EN 1.0038 équiv. | Galvanisation au zinc | 34.5MPa ≈350kgf/cm2 max. |
Référence pièce | - | Q | - | R | - | S | |||||
Type | Trou de montage | Nombre de circuits | |||||||||
BMAH | ZT | 4 | - | Q2 | - | R2 | - | S2 | |||
G-BMAH | ZT | 4 | - | Q2 | - | R2 | - | S2 | (Filetage G) |
Référence pièce | Sélection de Rc (PT) | P | Nombre de pas N | Nombre total de filetages Q, R et S | Prix unitaire | ||
Type | Sélection du trou de montage | Nombre de circuits | Q, R, S | ||||
BMAH | ZA (contre-alésage) NA (trou traversant) T (taraudé) ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 50 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 6 | |||||
3 | 2 | 9 | |||||
4 | 3 | 12 | |||||
5 | 4 | 15 | |||||
6 | 5 | 18 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de circuits (Circuits) | Taille du filetage / taraudage | Changement de trou de montage | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur S (sur le schéma). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 1 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 2 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 3 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 4 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 5 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 14 jours | 10 | 6 | Filetage standard {Filetage PT, M (normal)} | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 1 | Filetage G (PF) | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | Filetage G (PF) | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 3 | Filetage G (PF) | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 | Filetage G (PF) | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5 | Filetage G (PF) | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | Filetage G (PF) | NA (traversant) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 1 | Filetage G (PF) | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | Filetage G (PF) | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 3 | Filetage G (PF) | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 | Filetage G (PF) | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5 | Filetage G (PF) | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | Filetage G (PF) | T (taraudé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 1 | Filetage G (PF) | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | Filetage G (PF) | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 3 | Filetage G (PF) | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 | Filetage G (PF) | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5 | Filetage G (PF) | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | Filetage G (PF) | ZA (contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 1 | Filetage G (PF) | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | Filetage G (PF) | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 3 | Filetage G (PF) | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 | Filetage G (PF) | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5 | Filetage G (PF) | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | Filetage G (PF) | ZT (taraudé et contre-alésé) | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 | 1 ~ 4 |
Loading...
Forme | Trou en T | Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Traitement de surface | Chrome trivalent |
---|---|---|---|---|---|
Taille de bloc(mm) | 50 x 50 | Pas P(mm) | 40 / 50 | Pas standard / configurable | Type fixe |
Application | Hydraulique |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de circuits(Circuits)
Taille du filetage / taraudage
Changement de trou de montage
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur Q (sur le schéma). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur R (sur le schéma). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
Sélectionner une valeur pour le diam. du filetage PT/PF sur S (sur le schéma). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles