Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Standard | Type configurable | ||
SGMMD | - | EN 1.0035 équiv. | Galvanisation au zinc |
SUMMD | SUMMDF | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H (nombre d'orifices) | - | P | - | S | - | Q |
SUMLF32A SGSKK1 | - | 3 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 |
d1 RC(PT) | V | T |
1 (1/8) | 15 | 21.7 |
2 (1/4) | 20 | 28.4 |
3 (3/8) | 25 | 33.4 |
4 (1/2) | 30 | 39.9 |
Référence pièce | H (Nombre de circuits) | P, S, Q | d1 | d3 | D | d | Prix unitaire | |||||||||||||||||
Type | N° | Standard | Configurable, incrément de 1mm | Rc (PT) | Rc (PT) | SGMMD | SUMMD | SUMMDF | ||||||||||||||||
Standard | Type configurable | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||||||||
SGMMD SUMMD | SUMMDF | 20A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35 (45)~150 | 1/8 | 3/4 | 27.2 | 21.4 | |||||||||||||||
25A | 50 | 40 (50)~150 | 1/4 | 1 | 34 | 27.2 | ||||||||||||||||||
32A | 60 | 50 (60)~150 | 3/8 | 1 1/4 | 42.7 | 35.5 | ||||||||||||||||||
40A | 70 | 60 (70)~150 | 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de trous/circuits H | Material | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Type | Dim. de l'extrémité gauche S (mm) | Pas P (mm) | Dim. extrémité droite Q (mm) | Diam. Q de l'extrémité droite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
48.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
58.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
72.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
86.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
47.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
59.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
72.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
85.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
98.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
56.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
74.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
86.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
103.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
117.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
63.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
81.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
102.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
120.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
137.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
53.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
69.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
94.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
113.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
126.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas fixe | 45 | 45 | 45 | - | |
67.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
89.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
112.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
133.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
155.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas fixe | 50 | 50 | 50 | - | |
74.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
105.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
133.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
158.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
187.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas fixe | 60 | 60 | 60 | - | |
99.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
134.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
169.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
204.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
239.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas fixe | 70 | 70 | 70 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas réglable | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | - | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas réglable | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | - | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas réglable | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | - | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas réglable | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | - | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 3/4B | 3/4B | 1/8B | Pas réglable | 45 ~ 150 | 35 ~ 150 | - | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas réglable | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | - | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas réglable | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | - | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas réglable | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | - | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas réglable | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | - | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1B | 1B | 1/4B | Pas réglable | 50 ~ 150 | 40 ~ 150 | - | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas réglable | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | - | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas réglable | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | - | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas réglable | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | - | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas réglable | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | - | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pas réglable | 60 ~ 150 | 50 ~ 150 | - | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 2 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas réglable | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | - | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas réglable | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | - | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas réglable | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | - | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas réglable | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | - | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | Pas réglable | 70 ~ 150 | 60 ~ 150 | - | 70 ~ 150 |
Loading...
Type | Collecteurs pour tuyauterie | Pipe Opening Type | 2 voies type 180° | Forme de l'extrémité du tuyau - 1er raccord | Type à filetage femelle (Rc) |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'extrémité du tuyau - 2e raccord | Type à filetage femelle (Rc) | Multipoint Connection Type | Type à filetage femelle (Rc) | Forme de l'extrémité du tuyau | Filetage femelle aux deux extrémités |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous/circuits H
Material
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Type
Dim. de l'extrémité gauche S(mm)
Pas P(mm)
Dim. extrémité droite Q(mm)
Diam. Q de l'extrémité droite(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles