Flexibles hydrauliques - Caoutchouc, emboutissage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flexibles hydrauliques - Caoutchouc, emboutissage rapide:Affichage d'image associés
 ■ Flexible
 MatériauPlage de températures de fonctionnement
Caoutchouc synthétique résistant aux intempéries-40°C~93°C
Renfort: câble tressé
 : câbles en spirale
 ■ Formes des raccords emboutis
 Matériau Traitement de surface
EN 1.1158 équiv.Chrome trivalent

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau
HOKT12
HOKTA12
-
1.8
 ■ Dimensions du flexible
Diamètre intérieur nominal du flexibleD.I.D.E.HOKT
Rayon de pliage min. (mm)Pression de fonctionnement max. (MPa)Pression d'élimination min. (MPa)
66.4 14.7 85 20.7 82.7
77.9 17.1 100 15.5 62.0
1212.7 23.4 140 12.1 48.3
1515.9 27.4 165 10.3 41.4

 ■ Liste des formats des raccords emboutis
Diamètre intérieur nominal du flexibleR (PT)
G (PF)
HOKTA (forme A)HOKTB (forme B)HOKTC (forme C)HOKTD (forme D)
X
(Méplats)
D(L)X
(Méplats)
D(L)X
(Méplats)
Y
(Méplats)
D(L)X
(Méplats)
Y
(Méplats)
D(L)
61/417 32 52 17 32 52 17 19 37 57 17 19 37 57
73/819 36 59 19 36 59 19 22 41 64 19 22 41 64
121/222 43 76 22 43 76 22 27 47 80 22 27 47 80
153/430 48 88 30 48 88 30 36 53 93 30 36 53 93
Référence pièceLongueur du flexible, incrément de 0.1mPrix unitaire du flexible/m
Prix unitaire
TypeDiamètre intérieur nominal du flexible
HOKT60.3~10.0 
7 
12 
15 
Référence piècePrix unitaire
TypeDiamètre intérieur nominal du flexibleHOKTA
HOKTC
HOKTB
HOKTD
HOKTA
HOKTB
HOKTC
HOKTD
6  
7  
12  
15  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOKT6-[0.3-10/0.1]
HOKT7-[0.3-10/0.1]
HOKT12-[0.3-10/0.1]
HOKT15-[0.3-10/0.1]
HOKTA6
HOKTA7
HOKTA15
HOKTB6
HOKTB7
HOKTB12
HOKTB15
HOKTC6
HOKTC7
HOKTC12
HOKTC15
HOKTD6
HOKTD7
HOKTD12
HOKTD15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement max., pression normale
(MPa)
Swage Fittings D.I.
(mm)
Protection externe Operating Temperature Range
(°C)
Minimum Bending Radius
(mm)
Diamètre intérieur nominal du flexible Forme des raccords emboutis Type de vente Longueur de tuyau
(m)

-

1 7 jours 20.7Non fourni6.4Non fourni-40~93856-Flexible uniquement0.3 ~ 10

-

1 7 jours 15.5Non fourni7.9Non fourni-40~931007-Flexible uniquement0.3 ~ 10

-

1 7 jours 12.1Non fourni12.7Non fourni-40~9314012-Flexible uniquement0.3 ~ 10

-

1 7 jours 10.3Non fourni15.9Non fourni-40~9316515-Flexible uniquement0.3 ~ 10

31.91 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----6Forme ARaccords emboutis uniquement-

32.88 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----7Forme ARaccords emboutis uniquement-

75.93 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----15Forme ARaccords emboutis uniquement-

43.16 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----6Forme BRaccords emboutis uniquement-

45.12 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----7Forme BRaccords emboutis uniquement-

61.14 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----12Forme BRaccords emboutis uniquement-

96.84 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----15Forme BRaccords emboutis uniquement-

31.91 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----6Forme CRaccords emboutis uniquement-

32.88 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----7Forme CRaccords emboutis uniquement-

47.93 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----12Forme CRaccords emboutis uniquement-

75.93 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----15Forme CRaccords emboutis uniquement-

43.16 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----6Forme DRaccords emboutis uniquement-

45.12 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----7Forme DRaccords emboutis uniquement-

61.14 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----12Forme DRaccords emboutis uniquement-

96.84 €

1 Disponible 5 jours -Deux côtés droits----15Forme DRaccords emboutis uniquement-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• La longueur est déterminée en fonction de la machine sur laquelle sera monté la pièce.

 ■ Précautions d'utilisation
• En raison du montage par le client, la loi sur la responsabilité du fait des produits ne s'applique pas
A noter : toute défaillance survenant après le montage sera de la responsabilité de l'utilisateur.
Flexibles hydrauliques - Caoutchouc, emboutissage rapide:Affichage d'image associés

Informations de base

Applicable Fluid Huile hydraulique générale Material Caoutchouc synthétique résistant aux intempéries, renfort, fil tressé, câbles en spirale

Produits complémentaires

Assistance technique