Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Pression de fonctionnement recommandée |
SNCP | 8A~15A EN 1.4308 équiv. 1S~3S EN 1.4301 équiv. | 8A~2S:0~0.3MPa 2.5S • 3S : 0~0.2MPa |
Référence |
SNCPW2S |
Référence | D | A | B | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | Qté 1 à 9 | 10~20 | |||
SNCP | 8A | 45 | 65 | 74 | ||
10A | ||||||
15A | ||||||
1S | 60 | 94 | 90 | |||
1.5S | ||||||
2S | 75 | 110 | 103 | |||
2.5S | 90 | 130 | 108 | |||
3S | 104 | 144 | 114 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNCP1S |
SNCP1.5S |
SNCP2S |
SNCP2.5S |
SNCP3S |
SNCP8A |
SNCP10A |
SNCP15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | |
13.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | |
16.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | |
19.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | |
23.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | |
24.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | 8A | |
21.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | 10A | |
21.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | 15A |
Loading...
Type | Collier | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole | Type | Utilisation à basse pression |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles