Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords en T

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords en T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords en T
  • Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à bague d'ancrage pour tuyaux hydrauliques - Raccords en T:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
KTGTECorps principal, écrou : EN 1.1158 équiv.Chrome trivalent
Manchon : acier au carbone-

Spécifications

Référence pièce
KTGS8-1
KTGR6
Référence pièceDiam. ext. D du tuyau utilisableEMéplats hSix pans creux HF ℓ Serrage à la main env. LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
KTGTE664141472030.5  
886171772333.5  
10108171972334.5  
121210192272435.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KTGTE6
KTGTE8
KTGTE10
KTGTE12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.88 €

1 Disponible 5 jours 10

14.22 €

1 Disponible 5 jours 10

16.00 €

1 Disponible 5 jours 10

17.62 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.1158 Equiv. Fluide applicable Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Matériau du tuyau applicable Tube en acier Pression de service max.(MPa) 50
Traitement de surface Chrome trivalent Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250

Produits complémentaires

Assistance technique